GN 738.1 Kierretapit Alumiini, magneetilla, enintään 180 ºC

Kierretapit GN 738.1: Alumiini, magneetilla, enintään 180 ºC

Tuotteen kuvaus

Kierteiset tulpat GN 738.1 houkuttelevat nesteessä mahdollisesti kelluvia rautahiukkasia.

Rikkoutumisen tai demagnetisoitumisen välttämiseksi pyöreät tankomagneetit varustetaan muovisella etäisyyden ja suojaamisen takaavalla putkella. Tämä putki tulee poistaa ennen tulpan asentamista.

Tiiviste on upotettu radiaaliseen syvennykseen eikä se näin ollen pääse katoamaan tai puristumaan ulos kiristämisen aikana.

Kierretapeille ulkoläpimitta d1 vastaa DIN 3852 mukaisten putkiliitosten sisäänruuvausreikiä.

Tekninen eritelmä

Sulkuventtiilin ruuvi
Alumiini
hienosorvattu, paljas


Magneetti
AlNiCo
Alumiini, nikkeli, koboltti


Tiiviste
Fluorikumia (FKM)

  • Käyttölämpötila enintään 180 °C
  • Ruskea

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 738.1 Kierretapit, alumiini, magneetilla, enintään 180 ºC, paljas luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5--617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5--620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5--624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-631,39243227
40G 1M 33 x 1,5--637112634,532
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 2647,312273741
60G 1 1/2---657,713283750

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,46 €
plus ALV 1,42 €
brutto 8,88 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,04 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83099090
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
  • 260 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 261 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 738.1-19-M14x1,5GN 738.1-19-G1/4GN 738.1-22-M16x1,5GN 738.1-22-G3/8GN 738.1-26-M20x1,5GN 738.1-26-G1/2GN 738.1-32-G3/4GN 738.1-32-M26x1,5GN 738.1-32-M27x1,5GN 738.1-40-M33x1,5GN 738.1-40-G1GN 738.1-50-G11/4GN 738.1-50-M40x1,5GN 738.1-50-M42x1,5GN 738.1-50-M42x2GN 738.1-60-G11/2

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa