GN 738.1 Bouchons magnétiques Aluminium, con aimant, jusqu'à 180 °C

Bouchons magnétiques GN 738.1: Aluminium, con aimant, jusqu'à 180 °C

Description du produit

Les bouchons filetés GN 738.1 attirent les particules de fer en suspension dans le liquide.

Pour éviter les bris ou la démagnétisation, les aimants à tige ronde sont munis d'un tube de distance et protection en plastique. Ce tube doit être retiré avant d'installer le bouchon fileté

Le joint est intégré dans un évidement radial, et ne peut donc pas être perdu ou expulsé pendant le serrage.

Le diamètre extérieur d1 des bouchons filetés est adapté aux trous à visser des raccords de tuyau selon la norme DIN 3852.

Spécifications

Bouchons fileté
Aluminium
finement tourné, blanc


Aimant
AlNiCo
Aluminum, nickel, cobalt


Joint
Caoutchouc fluorine (FKM)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 180 °C
  • marron

RoHS

Masquer schéma technique
GN 738.1 Bouchons magnétiques, Aluminium, con aimant, jusqu'à 180 °C, blanc schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5--617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5--620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5--624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-631,39243227
40G 1M 33 x 1,5--637112634,532
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 2647,312273741
60G 1 1/2---657,713283750

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,46 €
plus TVA 1,42 €
brute 8,88 €
incl. supplément matériel: 0,04 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83099090
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
  • 258 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 259 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 738.1-19-M14x1,5GN 738.1-19-G1/4GN 738.1-22-M16x1,5GN 738.1-22-G3/8GN 738.1-26-M20x1,5GN 738.1-26-G1/2GN 738.1-32-G3/4GN 738.1-32-M26x1,5GN 738.1-32-M27x1,5GN 738.1-40-M33x1,5GN 738.1-40-G1GN 738.1-50-G11/4GN 738.1-50-M40x1,5GN 738.1-50-M42x1,5GN 738.1-50-M42x2GN 738.1-60-G11/2

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique