GN 7243 Moniniveliset saranat Alumiini, piilotettu, avauskulma 120º

Moniniveliset saranat GN 7243: Alumiini, piilotettu, avauskulma 120º

Tuotteen kuvaus

Moninivelinen sarana GN 7243 asennetaan ovien, kansien ja luukkujen sisäpuolelle tilan säästämiseksi ja ilkivallalta suojaamiseksi. Saranoiden enimmäisavauskulma on 120°, minkä ansiosta niihin on helppo päästä käsiksi ja ne soveltuvat käytettäväksi keskipaksujen ovien kanssa.

Tämän saranatyypin käyttäminen pitää kotelon ulkopuolen vapaana kiinnityksiltä, jotka eivät ehkä sovi muotoiluun tai joita pitää välttää kokonaan nopean ja helpon puhdistamisen johdosta.

Moninivelisiä saranoita käytetään yleensä pareittain. Suuremmilla kuormilla, esim. jos kyseessä ovat suurikokoiset ovet, asennusta voi täydentää lisäsaranoilla. Mukana toimitetaan neljä vahvistettua aluslevyä, joita voidaan käyttää kierrekoon M6 kiinnitysruuvien kanssa.

Tekninen eritelmä

  • AlumiiniAL
    anodisoitu, luonnonvärinenELEL

  • Saranatapit/aluslevyt
    Ruostumaton teräs 304

  • Kitkalaakeri
    Muovi
    • itsevoiteleva
    • lämpötilankestävyys -40 ºC - +90 ºC

RoHS

Lisävaruste

GN 7247.2 Välilevyt
GN 7247.4 Levyt (mit Innengewinde)
GN 7247.6 Levyt (mit Außengewinde)

Tilauksesta

  • muut viimeistelyt/värit
  • muut kiinnityslaipat
  • muut avauskulmat
  • muut maks. seinän paksuudet
  • muut nostoliikkeet
Piilota tekninen piirros
GN 7243 Moniniveliset saranat, alumiini, piilotettu, avauskulma 120° luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9l10m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,530519993,32480,441,769,36184046287373628

Koonti ja hinta

Werkstoff

l1
Pinta
anodisoitu
Werkstoff

l1
Pinta
anodisoitu

Asennusasento - kärjen ominaisuudet

Moniniveliset saranat voidaan asentaa koteloon niin, että kiinnityslaittojen aukot ovat joko yhdensuuntaisesti tai kohtisuorassa saranan akselin kanssa. Tämän tuloksena ovat kuvan mukaiset kaksikärkiominaisuudet.

7b7b568a-150a-4f3c-b38f-73e0664e9c65

Käyttöesimerkkejä

0db1431e-1b7c-4d2d-a06e-b963362151ad

Säätö- ja kiinnitysvaihtoehdot

a5aacdb7-9f9a-4590-8db4-26b518c182de

Moninivelisiä saranoita voidaan säätää kolmessa tasossa asennuksen aikana. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toleranssien säätämisen tai tiivisteisiin tarvittavan puristusvoiman muodostamisen. Kahta tasoa voidaan säätää kiinnityslaipoissa olevien yhdensuuntaisten tai kohtisuorien aukkojen avulla. Kolmannella tasolla voidaan tehdä asentokorjauksia käyttämällä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja välilevyjä GN 7247.2.
Saranoiden kiinnittämiseen on myös saatavilla kierrerei’illä GN 7247.4 ja ruostumattomia teräslevyjä kierretapeilla GN 7247.6. Jälkimmäiset voidaan hitsata tai työntää seinän läpi ulkopuolelta ja kiinnittää paikalleen. Reikiin d2 sopivat kiristys- tai kohdistustapit, jotka helpottavat saranan asentamista. Tämä myös estää tahattoman kääntymisen tai liukumisen kuormitettuna. Tappeja ei voi irrottaa myöhempää säätämistä varten.

Mallivaihtoehdot

Ovet, kannet ja luukut voivat olla upotettuja, samaan tasoon asetettuja tai viistosti. Alla luetellut peltirakenteiden suurimmat sallitut seinäpaksuudet ja taivutuskoot määräytyvät vastaavan asennustyypin mukaan.

  1. Koteloon kiinnitetty kiinnityslaippa, jonka aukot ovat yhdensuuntaisesti saranan akseliin nähden:

e3e4aa41-de19-4624-a578-ab858edb916d
Näytä / piilota sarakkeet
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
75241 ... ∞1 ... ∞202020

  1. Koteloon kiinnitetty kiinnityslaippa, jonka aukot ovat kohtisuoraan saranan akseliin nähden:

b752a177-6fad-440f-b274-7f84a73aaa70
Näytä / piilota sarakkeet
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
75201 ... ∞1 ... ∞242020

Kuvassa olevat mallivaihtoehdot edustavat vakioasennusolosuhteita. Jos saranan asennuspaikkaa vaihdetaan tai toisen seinän paksuus on pienempi kuin s tai b, suurimmat saavutettavissa olevat mitat muuttuvat toisistaan erillään. Tämä mahdollistaa joissain tapauksissa suurempien seinän paksuusmittojen käyttämisen kuin, mitä saman saranakoon kohdalla on ilmoitettu. Yksinkertainen CAD-mallitarkistus tai testiasennus on tällöin suositeltavaa.

Asennusesimerkki

538734db-7143-44f5-a8ef-9abf6f514c52

Kuormituskapasiteetti

Alla annettu moninivelisen saranan enimmäiskuormitus koskee vakiokäyttötilanteita ja on suuntaa antava poikkeavissa käyttötilanteissa. Syntyvät voimat aiheuttavat lievää elastista epämuodostumista, jota voidaan kompensoida tarvittaessa säätövaihtoehdoilla.

1fb83d12-3dc8-4fc1-a7be-ab0130a15681
Näytä / piilota sarakkeet
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
75650750

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
217,11
plus ALV 41,25 €
brutto 258,36 €
Paino: 0,295 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 55 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 56 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 7243-AL-75-EL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa