GN 719.1 Kupupäiset käyttönupit Painettava tyyppi

Kupupäiset käyttönupit GN 719.1: Painettava tyyppi
Original design
code: I.222 N

Tuotteen kuvaus

Kupupäisiä GN 719.1 -käyttönuppeja käytetään usein DIN 319 -pallonuppien sijasta kytkinvivuissa, säätövivuissa jne. Kupupäiset käyttönupit täyttävät vaatimukset muotonsa ja ergonomisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Kun näitä nuppeja käytetään, kierteitettyä akselia ei tarvita.

Nupit asennetaan käyttämällä muovivasaraa, jolla ne viedään akselin päähän, jonka tulisi mieluummin olla hiukan pyöristetty tai viistetty 30º.

Polyamidiholkki upotetaan tuotteeseen sen valmistusprosessin aikana, eikä sitä tarvitse työntää sisään ennen asentamista.

Tekninen eritelmä

Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Holkki
    Muovi, polyamidi (PA), upotettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 719.1 Kupupäiset käyttönupit, painettava tyyppi, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä
d3ht
15B 6122517
20B 8143121
26B 10174230
33B 10205437
33B 12205440
38B 14236850
41B 16258758

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Kahvan läpimitta d1
Reiän läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,06 €
plus ALV 0,39 €
brutto 2,45 €
ELESA Code: 20911
Kuvaus: I.222/25-N6
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 868 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 5218 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 9568 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 9569 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 719.1-15-B6GN 719.1-20-B8GN 719.1-26-B10GN 719.1-33-B10GN 719.1-33-B12GN 719.1-38-B14GN 719.1-41-B16

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa