Los pomos de maniobra GN 719.1 se utilizan con mucha frecuencia en lugar de los pomos esféricos DIN 319 en palancas de maniobra, actuadores de varilla, etc. Los pomos de maniobra son aptos por su forma y aspectos ergonómicos.
Cuando se usan estos pomos, no es necesario espárrago roscado.
Estos pomos se montan con un mazo de plástico para acoplarlos a un extremo del eje, que preferentemente debería estar ligeramente redondeado o biselado (30°).
El casquillo de poliamida se encastra durante el proceso de fabricación y no necesita insertarse antes del montaje.
Especificación
Plástico, resina fenólica (PF)
Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
negro, acabado brillante
Casquillo
Plástico, poliamida (PA), insertado a presión
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 200,00 € -> 10 % descuento desde 300,00 € -> 20 % descuento desde 400,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €