GN 71802.1 Aksiaaliset pallonivelet Teräs / Ruostumaton teräs, kierretapilla

Aksiaaliset pallonivelet GN 71802.1: Teräs / Ruostumaton teräs, kierretapilla
Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Aksiaalisia palloniveliä GN 71802.1 käytetään lineaarisissa käyttölaitteissa ja nostojärjestelmissä esimerkiksi puristusvoimien välittämiseen aksiaalisessa suunnassa ja näin kompensoiden kulmapoikkeamat. Niissä on kuulan varsi DIN 71803 ja aksiaalinen pallonivelkanta.

Lukitusrengas pitää aksiaalista jännityksen alaista palloniveltä yhdessä aina määritettyyn vähimpään irtivetovoimaan saakka. Tämä voima tulee ylittää osan asentamiseksi ja irrottamiseksi.

Jotta aksiaaliset pallonivelet voidaan suojata lialta ja pitää voitelurasva nivelessä, saatavissa on GN 710 pölysuojukset lisävarusteena. Kuusiomutteri sisältyy toimituslaajuuteen.

Tekninen eritelmä

Pallonivelkanta / Kuulan varsi

  • TeräsST
    • Ominaisuusluokka 4.6
    • Sinkitty, väritön passivointi
    • Kuulan varsi karkaistu
  • Ruostumaton teräs AISI 304NI
    Sileä pinta
  • Kuulan istukka rasvattu

Kuusiomutteri DIN 934

  • Teräs, sinkitty, väritön passivointi kun ST
  • Ruostumaton teräs kun NI

RoHS

Lisävaruste

GN 710 Pölysuojukset

Piilota tekninen piirros
GN 71802.1 Aksiaaliset pallonivelet, teräs / ruostumaton teräs, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ckierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
 H9/h9
d2d3d4d5l1 ±0,3l2 ±0,3l3 ±0,3t
min.
A/FVäh. irtiveto-
voima N
8M 5M 5812,810,222910730
10M 6M 61014,812,5251111840
13M 8M 81319,316,53013141160
16M 10M 101624203516151380
19M 14F = M 14 x 1,5M 14F = M 14 x 1,522302845202116100

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Materiaali


Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,57
plus ALV 0,68 €
brutto 4,25 €
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 22 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 23 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 71802.1-8-M5-C-STGN 71802.1-8-M5-C-NIGN 71802.1-10-M6-C-STGN 71802.1-10-M6-C-NIGN 71802.1-13-M8-C-STGN 71802.1-13-M8-C-NIGN 71802.1-16-M10-C-STGN 71802.1-16-M10-C-NIGN 71802.1-19-M14F-C-STGN 71802.1-19-M14F-C-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa