GN 7110.2 Magneettiset nauhat Magneettisille mittausjärjestelmille GN 7110, muovi / ruostumaton teräs

Magneettiset nauhat GN 7110.2: Magneettisille mittausjärjestelmille GN 7110, muovi / ruostumaton teräs
Original design
code: M-BAND-10

Tuotteen kuvaus

Magneettiset nauhat GN 7110.2 on suunniteltu lisävarusteiksi magneettisille mittausjärjestelmille GN 7110 ja ne kiinnitetään tarttuvilla liuskoilla.

Niissä on kaksi erillistä osaa, magneettinen nauha ja suojanauha. Suojanauha suojelee magneettista nauhaa vaurioilta.

Magneettiset nauhat voidaan liimata kaikille puhtaille ja sopiville pinnoille. Sen jälkeen suojanauha liimataan magneettiseen nauhaan.

Tekninen eritelmä

Magneettinen nauha

  • Magneettinen liuska
    Magnetisoitu muovinauha
    • Laajentumiskerroin 17x10⁻⁶/K
    • Navan pituus 5 mm, tarkkuus ± 40 µm
  • Alusnauha
    Ruostumaton teräs
  • Tartuntanauha
    Akrylaattia

Suojanauha

  • Suojaliuska
    Ruostumaton teräs
  • Tartuntanauha
    Akrylaattia

Käyttölämpötila -40 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

  • Magneettisen nauhan muut pituudet
Piilota tekninen piirros
GN 7110.2 Magneettiset nauhat, ruostumaton teräs, magneettisille mittausjärjestelmille GN 7110, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b ±0,2Pituus I
metreissä
s
100,511,522,53451,66

Koonti ja hinta

b
Pituus l (metreissä)
b
Pituus l (metreissä)

Asennusesimerkki

Mittaustarkkuuden varmistamiseksi anturin ja magneettisen nauhan välinen etäisyys ei saa olla yli 1 mm. Anturin voi asentaa käyttämällä M3-ruuveja.

587b1647-e63e-4072-9760-1f133a9f9747

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,16 €
plus ALV 6,11 €
brutto 38,27 €
ELESA Code: CE.99903-05
Kuvaus: M-BAND-10-05
Paino: 0,039 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
  • 4 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 454 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 455 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 7110.2-10-0,5GN 7110.2-10-1GN 7110.2-10-1,5GN 7110.2-10-2GN 7110.2-10-2,5GN 7110.2-10-3GN 7110.2-10-4GN 7110.2-10-5

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa