GN 51.7 Magneetit pallonupilla / avainrenkaalla, kumivaipalla

Magneetit GN 51.7: pallonupilla / avainrenkaalla, kumivaipalla
Tyyppi: A - nupilla

Tuotteen kuvaus

Kumivaipalla varustetut GN 51.7 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

  • Teräsosa
    nikkelöity

  • Magneetin materiaali
    NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Kumivaippa
    Elastomeeri (TPE)
    80 shore A ≈
    musta

  • Pallonuppi
    Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    musta, matta

  • Avainrengas
    Teräs, nikkelöity

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit

Piilota tekninen piirros
GN 51.7 Magneetit pallonupilla / avainrenkaalla, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Anupilla
Bavainrenkaalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2h3Nimellinen tartuntavoima, N
2216206251335
31162562514,575
4316305,5241785

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Tyyppi


Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,76
plus ALV 1,85 €
brutto 11,61 €
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 310 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 311 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 51.7-ND-22-AGN 51.7-ND-22-BGN 51.7-ND-31-AGN 51.7-ND-31-BGN 51.7-ND-43-AGN 51.7-ND-43-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa