GN 669 Putkikahvat Alumiini

Putkikahvat GN 669: Alumiini
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

Tuotteen kuvaus

GN 669 -putkikahvojen kahvan etuna on kahvan putken / kahvan jalan liitännän antama vakaus.

Tyypin B ruuvit (asennus käyttäjän puolelta) on suojattu.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki / Päätykappaleet
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL

Suojus
Plastic, polyamidi (PA)
musta, matta


Kiinnityssarja mallit tyyppi B
Teräs, sinkitty

  • Kuusiokantaruuvit DIN 912-M8x75
  • Kuusiomutterit ISO 4032-M8
  • Aluslevyt DIN 125

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 669 Putkikahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1b1b2d2h ≈l2l3
maks.
t
min.
282002503004005006003220M 860201115

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
EL
SW
Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
EL
SW

Asennustiedot

850c2518-8644-4b86-beaf-9515b8ae8ff7

Asennettaessa käyttäjän puolelta (tyyppi B) muoviset päätykannet toimitetaan irrallisina. Kun kahvat on asennettu, päätykannet työnnetään kahvan putken pään ja jalan yli, kunnes ne napsahtavat putken päässä olevaan uraan.

844469c1-d740-47cd-a338-3fcb9f967324

Molemmilla asennusmenetelmillä (tyyppi A ja B) on mahdollista asentaa kahvapari vastakkaisiin asentoihin. Tätä menetelmää voidaan käyttää ovissa (kaksoiskahva). Oven paksuudesta riippuen tarvitaan mahdollisesti pidempiä kuusiokoloruuveja ISO 4762.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,27 €
plus ALV 4,04 €
brutto 25,31 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,67 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,185 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 352 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 353 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 669-28-200-A-SWGN 669-28-200-B-SWGN 669-28-200-A-ELGN 669-28-200-B-ELGN 669-28-250-A-SWGN 669-28-250-B-SWGN 669-28-250-A-ELGN 669-28-250-B-ELGN 669-28-300-A-SWGN 669-28-300-B-SWGN 669-28-300-A-ELGN 669-28-300-B-ELGN 669-28-400-A-SWGN 669-28-400-B-SWGN 669-28-400-A-ELGN 669-28-400-B-ELGN 669-28-500-A-SWGN 669-28-500-B-SWGN 669-28-500-A-ELGN 669-28-500-B-ELGN 669-28-600-A-SWGN 669-28-600-B-SWGN 669-28-600-A-ELGN 669-28-600-B-EL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa