GN 5334.13 Tähtivääntimet holkilla Ruostumaton teräs, varmistinketjulla

Tähtivääntimet holkilla GN 5334.13: Ruostumaton teräs, varmistinketjulla
Tyyppi: K - kuulaketjulla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

GN 5334.13 -tähtivääntimet voidaan kiinnittää peruselementtiin kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla.

Tähtivääntimet toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina (kiinnitysrenkaalla ja kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla).

Alkuperäinen ELESA-design, nyt valmistettuna metallista ELESA S.p.A:n suostumuksella.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Keskiö hitsattu
  • matta, sinkopuhdistettu

Kierreholkki
Ruostumaton teräs AISI 304


Kiinnitysrengas GN 111.6
Ruostumaton teräs AISI 301


Kuulaketju GN 111.5 varten tyyppi K
Ruostumaton teräs AISI 301


Kiinnitysvaijeri GN 111.2 varten tyyppi H
Ruostumaton teräs
pinnoitettu kirkkaalla muovilla


RoHS

Lisävaruste

GN 111.5 Kuulaketjut
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit
GN 111.6 Kiinnitysrenkaat

Tilauksesta

Kuulaketjut / Kiinnitysvaijerit muilla pituuksilla

  • spiraaliketjulla GN 111.4
  • muut GN / DIN -standardit varmistinketjuilla
Piilota tekninen piirros
GN 5334.13 Tähtivääntimet ruostumaton teräs, varmistinketjulla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Avain kiinnitysrenkaalla
Hkiinnitysvaijerilla
Kkuulaketjulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2h3r ≈st
min.
40M 81424123,222,32,815
50M 101830173,929,63,218
60M 122038203,930,73,222

Koonti ja hinta

d1
d2
Tyyppi



Eritelmät

d1
d2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,04 €
plus ALV 2,67 €
brutto 16,71 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,10 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 5334.13-40-M8-AGN 5334.13-40-M8-HGN 5334.13-40-M8-KGN 5334.13-50-M10-AGN 5334.13-50-M10-HGN 5334.13-50-M10-KGN 5334.13-60-M12-AGN 5334.13-60-M12-HGN 5334.13-60-M12-K

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa