GN 6322 Työkappaleiden kiinnityspultit pallomaisella olakkeella

Työkappaleiden kiinnityspultit GN 6322: pallomaisella olakkeella
Tyyppi: B - Työkappaleiden kiinnityspultti, korkea, lieriömäinen

Tuotteen kuvaus

GN 6322 -työkappaleiden kiinnityspultteja käytetään reikiin kohdistamiseen, jolloin pallomainen olake helpottaa reikään viemistä.

Tasapäinen muotoilu (muoto C) auttaa kahden reiän etäisyyden toleranssien kompensointia. Toinen tämän mallin käyttötapa on kiinnittää osia, jotka tulee kohdistaa vain yhteen suuntaan.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    karkaistu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6322 Työkappaleiden kiinnityspultit pallomaisella olakkeella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BTyökappaleiden kiinnityspultti, korkea, lieriömäinen
CTyökappaleiden kiinnityspultti, korkea, tasapäinen
Näytä / piilota sarakkeet
d1 g6d2 n6d3 -0,01/-0,05d4h1h2Pituus Is
Tyyppi C
tr
10710M 3102,572,562,5
12812M 412382,583
161216M 5164124,3104
201420M 5205145105
221622M 5225,5165105,5
251825M 5256185,6106

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Leveys d2
Tyyppi


Läpimitta d1
Leveys d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,33 €
plus ALV 3,10 €
brutto 19,43 €
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6322-10-7-BGN 6322-10-7-CGN 6322-12-8-BGN 6322-12-8-CGN 6322-16-12-BGN 6322-16-12-CGN 6322-20-14-BGN 6322-20-14-CGN 6322-22-16-BGN 6322-22-16-CGN 6322-25-18-BGN 6322-25-18-C

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa