GN 631 Painealustat Muovi, standardiosille pallokärjellä

Painealustat GN 631: Muovi, standardiosille pallokärjellä

Tuotteen kuvaus

Painealustoja GN 631 käytetään kiinnittämiseen ja puristamiseen silloin, kun pinnat tulee suojata vaurioitumiselta. Käyttösovelluksesta riippuen useita pallokärjellä varustettuja standardiosia on saatavissa lisävarusteina.

Pallomainen työntökärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu kiinnittämiseen sellaisille pinnoille, jotka ovat epätasaisia tai eivät ole kohtisuorassa ruuvin akseliin. Se myös estää kiinnityspinnan pyörimisen silloin, kun painealusta on kosketuksissa kiinnityspintaan.

Pallomainen työntökärki napsahtaa turvallisesti kiinni painealustaan ja sen voi jälleen poistaa tarvittaessa.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyasetaali (POM)

  • Käyttölämpötila enintään 80 °C
  • musta, matta

RoHS

Lisävaruste

GN 632.1 Vaarnaruuvit (Teräs)
GN 632.5 Vaarnaruuvit (Ruostumaton teräs)
GN 306 Säädettävät lukitusvivut (Insert Stainless Steel, with Special Tip)
GN 6336.11 Tähtivääntimet
GN 421.11 Pyälletyt ruuvit
GN 7336.5 Pyälletyt ruuvit
GN 903 Lukitusruuvit (Teräs)
GN 903 Lukitusruuvit (Ruostumaton teräs)
GN 933.5 Ruostumaton teräs - Kuusiokantaruuvit

Piilota tekninen piirros
GN 631 Painealustat, muovi, standardiosille pallokärjellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4e ≈h1h2
154,58,6M 63,67,62,5
156,18,6M 82,57,62,5
184,510,8M 65,29,22,5
186,110,8M 84,29,22,5
187,810,8M 103,89,22,5
214,512,8M 66103
216,112,8M 85103
217,812,8M 104,3103
219,412,8M 123,4103
254,513M 66,510,53
256,113M 85,510,53
257,813M 104,610,53
259,413M 123,610,53
324,514M 67113
326,114M 86113
327,814M 105113
329,414M 124,2113
406,116M 88134
407,816M 107134
409,416M 126,2134
506,116M 810,415,54
507,816M 109,315,54
509,416M 128,715,54

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,50 €
plus ALV 0,10 €
brutto 0,60 €
ELESA Code: SP-00000EF422/2
Kuvaus: CONFEZ.100PZ SPINTORI
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 3993 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 3994 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 631-15-4,5GN 631-15-6,1GN 631-18-4,5GN 631-18-6,1GN 631-18-7,8GN 631-21-4,5GN 631-21-6,1GN 631-21-7,8GN 631-21-9,4GN 631-25-4,5GN 631-25-6,1GN 631-25-7,8GN 631-25-9,4GN 631-32-4,5GN 631-32-6,1GN 631-32-7,8GN 631-32-9,4GN 631-40-6,1GN 631-40-7,8GN 631-40-9,4GN 631-50-6,1GN 631-50-7,8GN 631-50-9,4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa