GN 615.5 Jousitapit Ruostumaton teräs, keraamisella pallolla

Jousitapit GN 615.5: Ruostumaton teräs, keraamisella pallolla
Tyyppi: KN - Ruostumaton teräs, standardi jousikuorma
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 615.5 -jousitappeja käytetään lukitsemiseen sekä puristus- ja kiinnipitämistarkoituksiin.

Materiaalivalintansa ansiosta ruostumattomasta teräksestä valmistetut jousitapit sopivat käytettäviksi erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Lisäksi keraaminen pallo on kulutuksenkestävä, magnetisoitumaton ja sähköä eristävä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 316L


Kuula
Keraaminen
Piinitridi, musta


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


RoHS

Lisävaruste

GN 3492 Asennuslohkot (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 615.5 Jousitapit, ruostumaton teräs, keraamisella pallolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
KSNRuostumaton teräs, suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus lw
puristus
Jousikuorma N ≈
standardi (tyyppi KN)
alussa


lopussa
Jousikuorma N ≈
korkea (tyyppi KSN)
alussa


lopussa
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi


Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,27
plus ALV 0,81 €
brutto 5,08 €
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 192 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 828 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 829 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 615.5-M4-KNGN 615.5-M4-KSNGN 615.5-M5-KNGN 615.5-M5-KSNGN 615.5-M6-KNGN 615.5-M6-KSNGN 615.5-M8-KNGN 615.5-M8-KSNGN 615.5-M10-KNGN 615.5-M10-KSNGN 615.5-M12-KNGN 615.5-M12-KSNGN 615.5-M16-KNGN 615.5-M16-KSN

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa