GN 55.3 Raakamagneetit Alumiini-nikkeli-koboltti (AlNiCo), tangon muotoiset

Raakamagneetit GN 55.3: Alumiini-nikkeli-koboltti (AlNiCo), tangon muotoiset

Tuotteen kuvaus

GN 55.3 -raakamagneetit ovat tangonmuotoisia, suojaamattomia magneetteja. Voi kiinnittää käyttämällä liimaa, päällystettä tai mekaanista kiinnitystä. Jos saatavissa ei ole sopivaa kiinnitysmagneettia / magneettijärjestelmää, raakamagneetteja voidaan käyttää yhdessä sopivien pidikerakenteiden kanssa magneettijärjestelmien rakentamiseksi erikoistarkoituksiin.

Kun yksittäisiä raakamagneetteja käytetään ilman ilmarakoa, niiden tartuntavoima on aina alhaisempi kuin magneettijärjestelmissä, joissa suojaus ja magneettinen paluuvirtaus voimistavat suuresti magneetin tarttumisvoimaa kiinnityspintaan. Riippuen magneetin ja vastaavan komponentin välisestä ilmaraosta, yksittäisten raakamagneettien tartuntavoimat voivat olla merkittävästi suuremmat, toisin kuin magneettijärjestelmissä.

Tekninen eritelmä

  • AlNiCoAN
    Alumiini, nikkeli, koboltti
    • paljas
    • lämpötilankestävyys enintään 450 ºC

RoHS

Tilauksesta

  • erityispituudet
Piilota tekninen piirros
GN 55.3 Raakamagneetit, Alumiini, nikkeli, koboltti, tangon muotoiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d -0,2Pituus lNimellinen
tartuntavoima N
Pakkauskoot
310 ±0,11,110
312 ±0,11,310
416 ±0,11,910
420 ±0,1210
520 ±0,12,310
615 ±0,12,810
624 ±0,12,810
630 ±0,12,810
825 ±0,13,85
832 ±0,13,85
1020 ±0,155
1040 ±0,175
1240 ±0,181
1248 ±0,181
1530 ±0,1101
1560 ±0,1111
2040 ±0,2171
2080 ±0,2381
3480 ±0,2611

Koonti ja hinta

Materiaali

Läpimitta d
Pituus l
Materiaali

Läpimitta d
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,95 €
plus ALV 0,18 €
brutto 1,13 €
Pakkausyksikkö: 10 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051190
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
  • 258 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 259 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 55.3-AN-3-10GN 55.3-AN-3-12GN 55.3-AN-4-16GN 55.3-AN-4-20GN 55.3-AN-5-20GN 55.3-AN-6-15GN 55.3-AN-6-24GN 55.3-AN-6-30GN 55.3-AN-8-25GN 55.3-AN-8-32GN 55.3-AN-10-20GN 55.3-AN-10-40GN 55.3-AN-12-40GN 55.3-AN-12-48GN 55.3-AN-15-30GN 55.3-AN-15-60GN 55.3-AN-20-40GN 55.3-AN-20-80GN 55.3-AN-34-80

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa