GN 51.8 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, upotusreiällä, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 51.8: levyn muotoinen, upotusreiällä, kumivaipalla
Väri: SW - musta

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 51.8 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Teräsosa
sinkitty


Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Kumivaippa
Elastomeeri (TPE)
≈ 80 Shore A
mustaSWSW
valkoinenWSWS


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Tilauksesta

muut värit
muut Shore-kovuusarvot

Piilota tekninen piirros
GN 51.8 Kiinnitysmagneetit upotusreiällä, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hNimellinen magneettivoima N
123,46,4710
437,512,56100
886,512,58,5550

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Väri
SW
WS
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Väri
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,53 €
plus ALV 1,43 €
brutto 8,96 €
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 1653 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1654 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.