GN 51.5 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, sisäkierteellä, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 51.5: levyn muotoinen, sisäkierteellä, kumivaipalla
Väri: SW - musta

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 51.5 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

  • Teräsosa
    sinkitty

  • Magneetin materiaali
    NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Kumivaippa
    Elastomeeri (TPE)
    ≈ 80 shore A
    mustaSWSW
    valkoinenWSWS

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Tilauksesta

  • muut värit
  • muut Shore-kovuusarvot
Piilota tekninen piirros
GN 51.5 Kiinnitysmagneetit, sisäkierteellä, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2ht1t2Nimellinen tartuntavoima N
18M 463,50,825
22M 464,50,838
31M 564,50,889
43M 4640,8100
57M 57,54,51,2200
66M 68,561,8250
88M 68,561,8550

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Väri
musta
valkoinen
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Väri
musta
valkoinen

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,57 €
plus ALV 1,25 €
brutto 7,82 €
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 1186 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1187 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 51.5-ND-18-SWGN 51.5-ND-18-WSGN 51.5-ND-22-SWGN 51.5-ND-22-WSGN 51.5-ND-31-SWGN 51.5-ND-31-WSGN 51.5-ND-43-SWGN 51.5-ND-43-WSGN 51.5-ND-57-SWGN 51.5-ND-57-WSGN 51.5-ND-66-SWGN 51.5-ND-66-WSGN 51.5-ND-88-SWGN 51.5-ND-88-WS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa