GN 51.10 Kiinnitysmagneetit Neodyymi-rauta-boori, koukulla/silmukalla, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 51.10: Neodyymi-rauta-boori, koukulla/silmukalla, kumivaipalla
Tyyppi: A - koukulla

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 51.10 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia ja keskittää magneettisen virtauksen optimaalisesti kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Magneetti
NdFeB
Neodyymi, rauta, boori
Käyttölämpötila enintään +80 °C


Teräsosa
Sinkitty


Koukku/silmukka
Teräs, sinkitty


Kumivaippa
Termoplastinen elastomeeri (TPE)

  • MustaSWSW
  • Kovuus ≈ 80 Shore A

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Tilauksesta

  • Muut värit
  • Muut Shore-kovuusarvot
Piilota tekninen piirros
GN 51.10 Kiinnitysmagneetit, neodyymi-rauta-boori, koukulla/silmukalla, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akoukulla
Bsilmukalla
Näytä / piilota sarakkeet
dh1h2 ±3
Tyyppi A

Tyyppi B
Nimellinen magneettivoima N
226303058
316303069
4362928100
668,54038250

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Tyyppi


Väri
SW
Läpimitta d
Tyyppi


Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,50 €
plus ALV 1,43 €
brutto 8,93 €
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 113 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 114 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 51.10-22-A-SWGN 51.10-22-B-SWGN 51.10-31-A-SWGN 51.10-31-B-SWGN 51.10-43-A-SWGN 51.10-43-B-SWGN 51.10-66-A-SWGN 51.10-66-B-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa