GN 50.8 Kiinnitysmagneetit Samarium-koboltti (SmCo), kotelo ruostumatonta terästä, kierretapilla

Kiinnitysmagneetit GN 50.8: Samarium-koboltti (SmCo), kotelo ruostumatonta terästä, kierretapilla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 50.8 -kiinnitysmagneetit on yhdistetty ruostumattomaan teräskoteloon järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Ruostumattomat teräskotelot ovat tiiviisti hitsattuja, minkä ansiosta kiinnitysmagneetit sopivat käytettäviksi syövyttävissä ympäristöissä.

Suuren lämpötilankestävyytensä ansiosta magneetteja voi käyttää esimerkiksi jopa uunien luukuissa.

Tekninen eritelmä

  • Magneetin materiaali
    SmCoSC
    Samarium, koboltti
    Lämpötilankestävyys enintään 350 ºC

*Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 316L


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 70.2 Kumikansia

Piilota tekninen piirros
GN 50.8 Kiinnitysmagneetit, samarium-koboltti (SmCo), kotelo ruostumatonta terästä, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±0,2d2h1 ±0,2h2Pituus INimellinen magneettivoima N
16M 670,286,5
20M 67,50,21020
25M 67,50,31030
32M 680,31077

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Kierre d2
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,56 €
plus ALV 5,43 €
brutto 33,99 €
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 130 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 131 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 50.8-SC-16-M6GN 50.8-SC-20-M6GN 50.8-SC-25-M6GN 50.8-SC-32-M6

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa