GN 51.1 Kiinnitysmagneetit Neodyymi-rauta-boori, magneetti molemmilla puolilla, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 51.1: Neodyymi-rauta-boori, magneetti molemmilla puolilla, kumivaipalla

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetteja GN 51.1 kumivaipalla käytetään osien liittämiseen yhteen. Vastakkaiset magneettipinnat tekevät kiinnitysreiät tarpeettomiksi. Se puoli, jolle magneetti tarttuu voimakkaammin, riippuu vastaavan vastakkaisen osan materiaalista, materiaalin paksuudesta ja pinnan ominaisuuksista.

Kiinnitysmagneetit muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettivoimaa ja keskittää magneettisen virtauksen optimaalisesti kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Magneetti
Neodyymi-rauta-boori (NdFeB)ND
Käyttölämpötila enintään +80 °C


Kuori
Termoplastinen elastomeeri (TPE)

  • Kovuus ≈ 80 Shore A
  • mustaSWSW

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Tilauksesta

  • Muut värit
  • Muut Shore-kovuusarvot
Piilota tekninen piirros
GN 51.1 Kiinnitysmagneetit, neodyymi-rauta-boori, magneetti molemmilla puolilla, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dhNimellinen magneettivoima N
12810
18620
22940
31655
43970

Koonti ja hinta

Materiaali (magneetti)

Läpimitta d
Väri
musta
Materiaali (magneetti)

Läpimitta d
Väri
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,56 €
plus ALV 0,68 €
brutto 4,24 €
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 74 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 75 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 51.1-ND-12-SWGN 51.1-ND-18-SWGN 51.1-ND-22-SWGN 51.1-ND-31-SWGN 51.1-ND-43-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa