GN 50.6 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, koukulla / silmukalla

Kiinnitysmagneetit GN 50.6: levyn muotoinen, koukulla / silmukalla
Tyyppi: A - koukulla

Tuotteen kuvaus

GN 50.6 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty teräskotelo ja muovirengas järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Tekninen eritelmä

Kotelo / koukku / silmukka
Teräs, sinkitty


Magneetin materiaali
Kova ferriittiHF
lämpötilankestävyys enintään 200 ºC


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 70.2 Kumikansia

Piilota tekninen piirros
GN 50.6 Kiinnitysmagneetit koukulla / silmukalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akoukulla
Bsilmukalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 ±1
Tyyppi A

Tyyppi B
d3h1 ±2
Tyyppi A

Tyyppi B
h2Nimellinen magneettivoima N
1610102,524,524,54,518
2010102,52828630
2513,512,53,530,530,5740
3213,512,53,530,530,5780
3613,512,53,532327,7100
4013,512,53,530,530,58125
4713,512,53,534349180
5013,512,53,5323510220
5713,512,53,5353510,5280
6313,512,53,5363814350
8023205,557,551,518600

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Tyyppi


Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,74 €
plus ALV 0,52 €
brutto 3,26 €
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051190
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
  • 412 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 413 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.