GN 50.1 Kiinnitysmagneetit levyn muotoiset, ilman kierrettä

Kiinnitysmagneetit GN 50.1: levyn muotoiset, ilman kierrettä
Magneetin materiaali: SC - SmCo

Tuotteen kuvaus

GN 50.1 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty teräskotelo ja muovirengas järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Kiinnitysmagneetit on helppo kiinnittää tukevasti sivukiinnityksellä, esim. vaarnaruuvilla GN 913.2.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Teräs, sinkitty


Magneetin materiaalit:

  • Kova ferriittiHF
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
  • SmCoSC
    Samarium, koboltti
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
  • NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 70.2 Kumikansia

Piilota tekninen piirros
GN 50.1 Kiinnitysmagneetit,ilman kierrettä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dToleranssit
HF


SC / ND
h Toleranssit HF

SC / ND
Nimellinen magneettivoima N
HF

SC

ND
6-±0.14,5-±0.1-55
8-±0.14,5-±0.1-1113
10±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.142025
13±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1104060
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1186095
20-±0.13,5-±0.1--110
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.13090140
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.240150200
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.280220350
36+0.2/-0.1-7,7+0.3/-0.2-100--
40+0.2/-0.1-8+0.4/-0.2-125--
47+0.2/-0.1-9+0.5/-0.2-180--
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2-220--
57+0.2/-0.1-10,5+0.5/-0.2-280--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2-350--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2-600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2-900--
125+0.5/-0.1-26+0.5/-0.2-1300--

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali



Läpimitta d
h
Magneetin materiaali



Läpimitta d
h

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,24 €
plus ALV 0,43 €
brutto 2,67 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 1215 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1216 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.