Tuotteen kuvaus
Kiskojen T-asennuslukitsimilla GN 476.2 liitetään putkia ja tankoja T-muotoon. Niitä käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten sivuohjaimiin, joissa asennuslukitsimet eivät saa työntyä ulos sivusta.
Lisäksi halkaistu lukituskärki mahdollistaa asennuslukitsimen työntämisen olemassa olevaan rakenteeseen ja yksinkertaistaa asentamista silloin, kun aksiaalinen asettaminen ei ole mahdollista, esimerkiksi kaarista johtuen.
Kun yhdistetään W-tyypin asennuslukitsin A-tyypin asennuslukitsimeen, kaksi putkea tai tankoa voidaan liittää yhteen missä tahansa säädettävässä kulmassa. Standardi lukitusruuvi on kuusiokoloruuvi, jossa on kuusiokolo ISO 4762. Se voidaan korvata kiinnitinsarjalla GN 511 (tuotekoodi, ks. mittataulukko).
Tekninen eritelmä
Asennuslukitsin
Alumiini
- Matta, puhdistettuMT
- Anodisoitu, mustaELS
Tappi tyypissä W
Ruostumaton teräs AISI 303
Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs
Ohjaustappi ISO 2338
Ruostumaton teräs
Vaarnaruuvi DIN 913 tyypissä A
Ruostumaton teräs
Vaarnaruuvi DIN 915 tyypissä W
Ruostumaton teräs
RoHS
Lisävaruste
GN 511 Kiinnitinsarjat
GN 480.1 Ruostumaton teräs - Kiinnitysputket / Kiinnitystangot