GN 417 Indeksitapit vetorenkaalla / silmukalla, ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 417: vetorenkaalla / silmukalla, ilman lepoasentoa
Tyyppi: A - vetorenkaalla
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

Laipalliset GN 417 -indeksitapit asennetaan samansuuntaisiksi tappien kanssa ja ne ovat tyypillisesti erityisen matalia. Urallisten asennusreikien malli tarjoaa lukuisia säätövaihtoehtoja, kuten alumiiniosioiden käyttö. Aluslevyjen ansiosta osat on helpompi asentaa uria käyttäen.

Tyypissä D on vahvistettu silmukka, jolloin se sopii erityisesti etäkäyttöön, esim. Bowden-kaapelilla.

Tekninen eritelmä

  • Ohjain
    Sinkkivalu
    Muovipinnoitettu
    musta, teksturoitu viimeistely

  • Jousitappi
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Jousi
    Ruostumaton teräs AISI 301

  • Nostorengas / silmukka
    Ruostumaton teräs AISI 301

RoHS

Lisävaruste

GN 412.2 Kohdistusholkit (Teräs)
GN 417.1 Kohdistinelementit

Piilota tekninen piirros
GN 417 Indeksitapit ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Avetorenkaalla
Dsilmukalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h11
Reikä +0,03 / +0,08
b1b2b3b4 -0,2d2d3h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4l1l2Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
42216,563,3146741014484,5413312
5282284,3187,29,54,513,5185107515,5524
63227,5105,4249,510,5515,5215,51210621521
83433125,43011,812,5618,5235,51215,5826622
10393514,56,53011,814,5621,752761513,51026425

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Eritelmät



Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,70
plus ALV 0,70 €
brutto 4,40 €
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 788 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 789 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 417-4-AGN 417-4-DGN 417-5-AGN 417-5-DGN 417-6-AGN 417-6-DGN 417-8-AGN 417-8-DGN 417-10-AGN 417-10-D

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa