GN 414 Indeksitapit Ruostumaton teräs, turvalukituksella, painikkeella avattavat

Indeksitapit GN 414: Ruostumaton teräs, turvalukituksella, painikkeella avattavat
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: AK - lukitusmutterilla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 414 -indeksitappeja turvalukituksella käytetään silloin, kun tapin tahaton sisäänvetäytyminen tulee estää. Ulostyöntyvä tappi lukitaan ja lukitus voidaan avata ainoastaan kohdistamalla punaiseen turvalukituspainikkeeseen aksiaalinen paine.

Turvalukitus kiinnittyy etuasennossa, toisin sanoen automaattisesti, jos tappi työntyy ulos. Lukitusmekanismi on täysin käyttöpainikkeen sisällä ja näin ollen suojattu toimintavioilta. Määritelty aksiaalinen kuormituskapasiteetti viittaa tapin lukitusvoimaan tahattoman käytön ehkäisemiseksi. Mainittua voimaa ei tule ylittää.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräsNI AISI 303


Jousitappi
Ruostumaton teräs
kemiallisesti nikkelöity


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • mustanharmaa, RAL 7021, matta
  • Käyttölämpötila: +80 °C
  • ei irrotettava

Painike
Muovi, polyasetaali (POM)
punainen, RAL 3000, matta


RoHS

Lisävaruste

Väliholkit GN 609.5 (to Limit the Thread Length)
Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit GN 909.5 (Edelstahl)
Kohdistusholkit GN 412.4 (Edelstahl)

Piilota tekninen piirros
GN 414 Indeksitapit, ruostumaton teräs, turvalukituksella, painikkeella avattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
AKlukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,04
Reikä H7
l1
min.
d2d3el2l3l4avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
Aksiaalinen
kuorma
N
66M 12 x 1,52821,956226196,519120
69M 12 x 1,52821,95622619625120
88M 16 x 1,52821,962268198,526120
812M 16 x 1,52821,962268198,528120
1012M 16 x 1,52821,962268199,538120

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi


Materiaali

Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,17
plus ALV 3,26 €
brutto 20,43 €
Paino: 0,051 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 83 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 84 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 414-6-6-A-NIGN 414-6-6-AK-NIGN 414-6-9-A-NIGN 414-6-9-AK-NIGN 414-8-8-A-NIGN 414-8-8-AK-NIGN 414-8-12-A-NIGN 414-8-12-AK-NIGN 414-10-12-A-NIGN 414-10-12-AK-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa