GN 413 Indeksitapit Teräs, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 413: Teräs, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa
Tyyppi: AK - ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla

Tuotteen kuvaus

GN 413 -indeksitappien vetorenkaan muodon ansiosta sitä voidaan käyttää sekä sisäänruuvauksen apuna asennusvaiheessa että indeksilukkona (tyyppi C / tyyppi CK).

Lepoasennoilla varustettuja indeksitappeja käytetään silloin, kun tappia ei väliaikaisesti päästetä ulos. Sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään, käännä vetorengasta 90º. Rengas pysyy halutussa asennossa indeksointiuran ansiosta.

Tekninen eritelmä

Ohjain
TeräsST
mustattu


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303
kemiallisesti nikkelöity


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Nostorengas
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Kohdistusholkit GN 412.2 (Teräs)
Kohdistusholkit GN 412.3 (suurennetulla kartiolla)
Asennuslohkot GN 412.1
Asennuslohkot GN 612.1 (Teräs, mustattu)
Matalat kuusiomutterit GN 909

Piilota tekninen piirros
GN 413 Indeksitapit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
AKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,1
Reikä H7
d2d2d3l1min.l2l3l4mJousen kuorma N
alussa

lopussa
5M 10M 10 x 11,5522282318515
6M 12M 12 x 1,52624312522621
8M 16M 16 x 1,52934442522727
10M 16M 16 x 1,52934442522727

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Materiaali

Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,27
plus ALV 1,57 €
brutto 9,84 €
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 31 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 32 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 413-5-M10-A-STGN 413-5-M10-AK-STGN 413-5-M10-C-STGN 413-5-M10-CK-STGN 413-5-M10x1-A-STGN 413-5-M10x1-AK-STGN 413-5-M10x1-C-STGN 413-5-M10x1-CK-STGN 413-6-M12-A-STGN 413-6-M12-AK-STGN 413-6-M12-C-STGN 413-6-M12-CK-STGN 413-6-M12x1,5-A-STGN 413-6-M12x1,5-AK-STGN 413-6-M12x1,5-C-STGN 413-6-M12x1,5-CK-STGN 413-8-M16-A-STGN 413-8-M16-AK-STGN 413-8-M16-C-STGN 413-8-M16-CK-STGN 413-8-M16x1,5-A-STGN 413-8-M16x1,5-AK-STGN 413-8-M16x1,5-C-STGN 413-8-M16x1,5-CK-STGN 413-10-M16-A-STGN 413-10-M16-AK-STGN 413-10-M16-C-STGN 413-10-M16-CK-STGN 413-10-M16x1,5-A-STGN 413-10-M16x1,5-AK-STGN 413-10-M16x1,5-C-STGN 413-10-M16x1,5-CK-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa