GN 412.2 Kohdistusholkit Teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille, kauluksella

Kohdistusholkit GN 412.2: Teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille, kauluksella

Tuotteen kuvaus

GN 412.2 -kohdistusholkkeja käytetään yhdessä indeksitappien ja nokkatoimisten indeksitappien pulttien kanssa.

Kierteet soveltuvat asennuslohkoihin GN 412.1 ja GN 612.1.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • karkaistu
  • mustattu

RoHS

Lisävaruste

GN 412.1 Asennuslohkot (Sinkkivalu)
GN 612.1 Asennuslohkot (Teräs)
GN 909 Matalat kuusiomutterit (Teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 412.2 Kohdistusholkit, teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille, kauluksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 +0,1
Reikä
d3 -0,05l1 -0,2l2avainväli A/F
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Koonti ja hinta

Asemointikierre d1
Sisäläpimitta d2
Asemointikierre d1
Sisäläpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,76 €
plus ALV 0,52 €
brutto 3,28 €
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 256 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 257 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 412.2-M12x1,5-B4,2GN 412.2-M12x1,5-B5,2GN 412.2-M12x1,5-B6,2GN 412.2-M16x1,5-B8,2GN 412.2-M16x1,5-B10,2GN 412.2-M16x1,5-B12,2

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa