GN 409.2 Kohdistuselementit sisäkierteellä

Kohdistuselementit GN 409.2: sisäkierteellä
Pintapainemuoto: B - Sileä kosketuspinta

Tuotteen kuvaus

GN 409.2 -kohdistuselementit sisäkierteellä on suunniteltu käytettäviksi kohdistustappeina, pysäyttiminä ja työntöpaloina.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • karkaistu
    • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 409.2 Kohdistuselementit sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BSileä kosketuspinta
KPyöreä kosketuspinta
RHammastettu kosketuspinta
Näytä / piilota sarakkeet
h
Tyyppi B: ±0,01
Tyyppi K/R: ±0,1
d1d2
Tyyppi B/R
tmin.avainväli A/Fe
Leveys kulmien välillä
15M 81761719,4
20M 1019101921,9
20M 1222102225,2
25M 817121719,4
25M 1222152225,2
30M 1019151921,9
30M 1222182225,2
30M 1630203033
40M 1019151921,9
40M 1222182225,2
50M 1222182225,2
50M 1630243033

Koonti ja hinta

Korkeus h
Kierre d1
Pintapainemuoto



Korkeus h
Kierre d1
Pintapainemuoto



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,90 €
plus ALV 2,26 €
brutto 14,16 €
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 96 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 442 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 443 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 409.2-15-M8-BGN 409.2-15-M8-KGN 409.2-15-M8-RGN 409.2-20-M10-BGN 409.2-20-M10-KGN 409.2-20-M10-RGN 409.2-20-M12-BGN 409.2-20-M12-KGN 409.2-20-M12-RGN 409.2-25-M8-BGN 409.2-25-M8-KGN 409.2-25-M8-RGN 409.2-25-M12-BGN 409.2-25-M12-KGN 409.2-25-M12-RGN 409.2-30-M10-BGN 409.2-30-M10-KGN 409.2-30-M10-RGN 409.2-30-M12-BGN 409.2-30-M12-KGN 409.2-30-M12-RGN 409.2-30-M16-BGN 409.2-30-M16-KGN 409.2-30-M16-RGN 409.2-40-M10-BGN 409.2-40-M10-KGN 409.2-40-M10-RGN 409.2-40-M12-BGN 409.2-40-M12-KGN 409.2-40-M12-RGN 409.2-50-M12-BGN 409.2-50-M12-KGN 409.2-50-M12-RGN 409.2-50-M16-BGN 409.2-50-M16-KGN 409.2-50-M16-R

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa