GN 353 Puskurit Teräs

Puskurit GN 353: Teräs
Tyyppi: E - sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

Puskureita GN 353 käytetään päätyvasteina.

Ne absorboivat iskuenergiaa törmäyksissä, ehkäisevät voimakkaan tärinän aiheuttamia vahinkoja ja vähentävät iskukimpoamaa. Ne myös vähentävät melua ja haitallista tärinää.

Kaarevan muodon ansiosta saadaan parempi joustojäykkyys iskujen vaimentamiseen erityisen pehmeästi.

Tekninen eritelmä

Kumi
Luonnonkumi (NR), musta

  • vulkanoitu suojalevyihin
  • Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C
  • Kovuus Shore A ±5
    • pehmeä40
    • keskikova55
    • kova70

Suojalevyt / Kierreholkit / Kierretapit
Muovi, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tilauksesta

Kumi harmaa

Piilota tekninen piirros
GN 353 Puskurit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Esisäkierteellä
Skierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1hd2Pituus l
Tyyppi S
st
Tyyppi E
Joustojäykkyys ≈ N/mm
Kovuus 40

Kovuus 55

Kovuus 70
maks. kuorma N
Kovuus 40

Kovuus 55

Kovuus 70
maks. siirtymä ≈
mm
1010M 5121,2514204046591133
2015M 618263049781301953204
2024M 61826142255821303306
2520M 61826163896841904955
3030M 818282535841902606307,5
3036M 820282036721803206509
3540M 8232826306326030063010
5050M 823284068134506850168012,5
5050M 10282104078114506850142012,5
5058M 823283260121460865175514,5
5058M 10282103250121460728175514,5
5061M 828283239100490600152015,25
5067M 823283059105505983176316,75
5068M 10282102952115500890195017
7058M 12373128211014011501520199014
7589M 1237312669812513301960254020
9580M 164131610015715720003134556020
115136M 16413167812923026404390783034

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Korkeus h
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus



Ulkoläpimitta d1
Korkeus h
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus



Tekniset ohjeet

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Puskurit ja kumipuskurit ovat parhaita puristusvoimien absorboimiseen. Veto-, leikkaus-, taitto- ja vääntökuormia voidaan absorboida rajoitetusti, mutta ne vaikuttavat negatiivisesti käyttöikään. Standardilehdessä tai teknisessä osiossa olevat tiedot kuormituskapasiteetista sisältävät ohjearvoja, jotka eivät ole sitovia. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa myös käyttöiän lyhentymiseen tai osan välittömään vikaantumiseen.

Esimerkeissä on näytetty, miten suunnitelmaa voi muuttaa epäsuotuisan kuormitustilanteen muuntamiseksi suotuisaksi järjestelyksi puristuskuormalla.

Elastomeerielementtien käyttöikä voi lyhentyä ympäristöolosuhteiden johdosta, kuten UV-säteily, rapautuminen, hiilivedyt ja kemikaalit, sekä ikääntymisen johdosta. Käyttö asianmukaisella suojauksella pidentää käyttöikää.

Rakennusesimerkkejä

Epäsuotuisa

Suotuisa

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,82
plus ALV 0,16 €
brutto 0,98 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 510 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 511 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 353-10-10-M5-E-40GN 353-10-10-M5-S-40GN 353-10-10-M5-E-55GN 353-10-10-M5-S-55GN 353-10-10-M5-E-70GN 353-10-10-M5-S-70GN 353-20-15-M6-E-40GN 353-20-15-M6-S-40GN 353-20-15-M6-E-55GN 353-20-15-M6-S-55GN 353-20-15-M6-E-70GN 353-20-15-M6-S-70GN 353-20-24-M6-E-40GN 353-20-24-M6-S-40GN 353-20-24-M6-E-55GN 353-20-24-M6-S-55GN 353-20-24-M6-E-70GN 353-20-24-M6-S-70GN 353-25-20-M6-E-40GN 353-25-20-M6-S-40GN 353-25-20-M6-E-55GN 353-25-20-M6-S-55GN 353-25-20-M6-E-70GN 353-25-20-M6-S-70GN 353-30-30-M8-E-40GN 353-30-30-M8-S-40GN 353-30-30-M8-E-55GN 353-30-30-M8-S-55GN 353-30-30-M8-E-70GN 353-30-30-M8-S-70GN 353-30-36-M8-E-40GN 353-30-36-M8-S-40GN 353-30-36-M8-E-55GN 353-30-36-M8-S-55GN 353-30-36-M8-E-70GN 353-30-36-M8-S-70GN 353-35-40-M8-E-40GN 353-35-40-M8-S-40GN 353-35-40-M8-E-55GN 353-35-40-M8-S-55GN 353-35-40-M8-E-70GN 353-35-40-M8-S-70GN 353-50-50-M8-E-40GN 353-50-50-M8-S-40GN 353-50-50-M8-E-55GN 353-50-50-M8-S-55GN 353-50-50-M8-E-70GN 353-50-50-M8-S-70GN 353-50-50-M10-E-40GN 353-50-50-M10-S-40GN 353-50-50-M10-E-55GN 353-50-50-M10-S-55GN 353-50-50-M10-E-70GN 353-50-50-M10-S-70GN 353-50-58-M8-E-40GN 353-50-58-M8-S-40GN 353-50-58-M8-E-55GN 353-50-58-M8-S-55GN 353-50-58-M8-E-70GN 353-50-58-M8-S-70GN 353-50-58-M10-E-40GN 353-50-58-M10-S-40GN 353-50-58-M10-E-55GN 353-50-58-M10-S-55GN 353-50-58-M10-E-70GN 353-50-58-M10-S-70GN 353-50-61-M8-E-40GN 353-50-61-M8-S-40GN 353-50-61-M8-E-55GN 353-50-61-M8-S-55GN 353-50-61-M8-E-70GN 353-50-61-M8-S-70GN 353-50-67-M8-E-40GN 353-50-67-M8-S-40GN 353-50-67-M8-E-55GN 353-50-67-M8-S-55GN 353-50-67-M8-E-70GN 353-50-67-M8-S-70GN 353-50-68-M10-E-40GN 353-50-68-M10-S-40GN 353-50-68-M10-E-55GN 353-50-68-M10-S-55GN 353-50-68-M10-E-70GN 353-50-68-M10-S-70GN 353-70-58-M12-E-40GN 353-70-58-M12-S-40GN 353-70-58-M12-E-55GN 353-70-58-M12-S-55GN 353-70-58-M12-E-70GN 353-70-58-M12-S-70GN 353-75-89-M12-E-40GN 353-75-89-M12-S-40GN 353-75-89-M12-E-55GN 353-75-89-M12-S-55GN 353-75-89-M12-E-70GN 353-75-89-M12-S-70GN 353-95-80-M16-E-40GN 353-95-80-M16-S-40GN 353-95-80-M16-E-55GN 353-95-80-M16-S-55GN 353-95-80-M16-E-70GN 353-95-80-M16-S-70GN 353-115-136-M16-E-40GN 353-115-136-M16-S-40GN 353-115-136-M16-E-55GN 353-115-136-M16-S-55GN 353-115-136-M16-E-70GN 353-115-136-M16-S-70

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa