GN 351 Kumipuskurit Teräs

Kumipuskurit GN 351: Teräs
Tyyppi: EE - kahdella sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

GN 351 -kumipuskurit sopivat koneen laitteiden elastiseen asennukseen, kuten moottorit, kompressorit ja pumput.

Tekninen eritelmä

Kumi
Luonnonkumi (NR), musta

  • vulkanoitu suojalevyihin
  • Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C
  • Kovuus Shore A ±5
    • pehmeä40
    • keskikova55
    • kova70

Suojalevyt / Kierreholkit / Kierretapit
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tilauksesta

Kumi harmaa

Piilota tekninen piirros
GN 351 Kumipuskurit, teräs, sisäkierteellä / kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EEkahdella sisäkierteellä
ESsisäkierteellä / kierretapilla
SSkahdella kierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1h
Tyyppi EE

Tyyppi ES

Tyyppi SS
d2Pituus lst ≈
6----7------7------M 360,83
8813--813-----813-----M 3613
10101520-101520----101520----M 4101,24
15101520-1015202530--810152025--M 4101,44
161520----------------M 5-1,75
20152025-15202530---8,515202530--M 61826
25202530-152030----1015202530--M 61826
30202530401520253040--1520253040--M 82028
40203040-203040----20304045---M 82328
40----20283540---2025-----M 102328
50303540502025303540455020253035404550M 1028210
60304050-30354050---304050----M 1028210
703035455030455070---303545----M 1028310
75304050552540455055--25405055---M 1237312
1004055607540556075---40556075---M 1641316
1255575--5575-----5575-----M 1641316

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Korkeus h (tyyppi EE)
Korkeus h (tyyppi ES)
Korkeus h (tyyppi SS)
Kierre d2
Tyyppi



Kovuus



Eritelmät



Ulkoläpimitta d1
Korkeus h (tyyppi EE)
Korkeus h (tyyppi ES)
Korkeus h (tyyppi SS)
Kierre d2
Tyyppi



Kovuus



Tekniset ohjeet

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Puskurit ja kumipuskurit ovat parhaita puristusvoimien absorboimiseen. Veto-, leikkaus-, taitto- ja vääntökuormia voidaan absorboida rajoitetusti, mutta ne vaikuttavat negatiivisesti käyttöikään. Standardilehdessä tai teknisessä osiossa olevat tiedot kuormituskapasiteetista sisältävät ohjearvoja, jotka eivät ole sitovia. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa myös käyttöiän lyhentymiseen tai osan välittömään vikaantumiseen.

Esimerkeissä on näytetty, miten suunnitelmaa voi muuttaa epäsuotuisan kuormitustilanteen muuntamiseksi suotuisaksi järjestelyksi puristuskuormalla.

Elastomeerielementtien käyttöikä voi lyhentyä ympäristöolosuhteiden johdosta, kuten UV-säteily, rapautuminen, hiilivedyt ja kemikaalit, sekä ikääntymisen johdosta. Käyttö asianmukaisella suojauksella pidentää käyttöikää.

Rakennusesimerkkejä

Epäsuotuisa

Suotuisa

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,64 €
plus ALV 0,12 €
brutto 0,76 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
  • 2292 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2293 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 351-6-7-M3-ES-40GN 351-6-7-M3-ES-55GN 351-6-7-M3-ES-70GN 351-6-7-M3-SS-40GN 351-6-7-M3-SS-55GN 351-6-7-M3-SS-70GN 351-8-8-M3-EE-40GN 351-8-8-M3-EE-55GN 351-8-8-M3-EE-70GN 351-8-13-M3-EE-40GN 351-8-13-M3-EE-55GN 351-8-13-M3-EE-70GN 351-8-8-M3-ES-40GN 351-8-8-M3-ES-55GN 351-8-8-M3-ES-70GN 351-8-13-M3-ES-40GN 351-8-13-M3-ES-55GN 351-8-13-M3-ES-70GN 351-8-8-M3-SS-40GN 351-8-8-M3-SS-55GN 351-8-8-M3-SS-70GN 351-8-13-M3-SS-40GN 351-8-13-M3-SS-55GN 351-8-13-M3-SS-70GN 351-10-10-M4-EE-40GN 351-10-10-M4-EE-55GN 351-10-10-M4-EE-70GN 351-10-15-M4-EE-40GN 351-10-15-M4-EE-55GN 351-10-15-M4-EE-70GN 351-10-20-M4-EE-40GN 351-10-20-M4-EE-55GN 351-10-20-M4-EE-70GN 351-10-10-M4-ES-40GN 351-10-10-M4-ES-55GN 351-10-10-M4-ES-70GN 351-10-15-M4-ES-40GN 351-10-15-M4-ES-55GN 351-10-15-M4-ES-70GN 351-10-20-M4-ES-40GN 351-10-20-M4-ES-55GN 351-10-20-M4-ES-70GN 351-10-10-M4-SS-40GN 351-10-10-M4-SS-55GN 351-10-10-M4-SS-70GN 351-10-15-M4-SS-40GN 351-10-15-M4-SS-55GN 351-10-15-M4-SS-70GN 351-10-20-M4-SS-40GN 351-10-20-M4-SS-55GN 351-10-20-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-EE-40GN 351-15-10-M4-EE-55GN 351-15-10-M4-EE-70GN 351-15-15-M4-EE-40GN 351-15-15-M4-EE-55GN 351-15-15-M4-EE-70GN 351-15-20-M4-EE-40GN 351-15-20-M4-EE-55GN 351-15-20-M4-EE-70GN 351-15-10-M4-ES-40GN 351-15-10-M4-ES-55GN 351-15-10-M4-ES-70GN 351-15-15-M4-ES-40GN 351-15-15-M4-ES-55GN 351-15-15-M4-ES-70GN 351-15-20-M4-ES-40GN 351-15-20-M4-ES-55GN 351-15-20-M4-ES-70GN 351-15-25-M4-ES-40GN 351-15-25-M4-ES-55GN 351-15-25-M4-ES-70GN 351-15-30-M4-ES-40GN 351-15-30-M4-ES-55GN 351-15-30-M4-ES-70GN 351-15-8-M4-SS-40GN 351-15-8-M4-SS-55GN 351-15-8-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-SS-40GN 351-15-10-M4-SS-55GN 351-15-10-M4-SS-70GN 351-15-15-M4-SS-40GN 351-15-15-M4-SS-55GN 351-15-15-M4-SS-70GN 351-15-20-M4-SS-40GN 351-15-20-M4-SS-55GN 351-15-20-M4-SS-70GN 351-15-25-M4-SS-40GN 351-15-25-M4-SS-55GN 351-15-25-M4-SS-70GN 351-16-15-M5-EE-40GN 351-16-15-M5-EE-55GN 351-16-15-M5-EE-70GN 351-16-20-M5-EE-40GN 351-16-20-M5-EE-55GN 351-16-20-M5-EE-70GN 351-20-15-M6-EE-40GN 351-20-15-M6-EE-55GN 351-20-15-M6-EE-70GN 351-20-20-M6-EE-40GN 351-20-20-M6-EE-55GN 351-20-20-M6-EE-70GN 351-20-25-M6-EE-40GN 351-20-25-M6-EE-55GN 351-20-25-M6-EE-70GN 351-20-15-M6-ES-40GN 351-20-15-M6-ES-55GN 351-20-15-M6-ES-70GN 351-20-20-M6-ES-40GN 351-20-20-M6-ES-55GN 351-20-20-M6-ES-70GN 351-20-25-M6-ES-40GN 351-20-25-M6-ES-55GN 351-20-25-M6-ES-70GN 351-20-30-M6-ES-40GN 351-20-30-M6-ES-55GN 351-20-30-M6-ES-70GN 351-20-8,5-M6-SS-40GN 351-20-8,5-M6-SS-55GN 351-20-8,5-M6-SS-70GN 351-20-15-M6-SS-40GN 351-20-15-M6-SS-55GN 351-20-15-M6-SS-70GN 351-20-20-M6-SS-40GN 351-20-20-M6-SS-55GN 351-20-20-M6-SS-70GN 351-20-25-M6-SS-40GN 351-20-25-M6-SS-55GN 351-20-25-M6-SS-70GN 351-20-30-M6-SS-40GN 351-20-30-M6-SS-55GN 351-20-30-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-EE-40GN 351-25-20-M6-EE-55GN 351-25-20-M6-EE-70GN 351-25-25-M6-EE-40GN 351-25-25-M6-EE-55GN 351-25-25-M6-EE-70GN 351-25-30-M6-EE-40GN 351-25-30-M6-EE-55GN 351-25-30-M6-EE-70GN 351-25-15-M6-ES-40GN 351-25-15-M6-ES-55GN 351-25-15-M6-ES-70GN 351-25-20-M6-ES-40GN 351-25-20-M6-ES-55GN 351-25-20-M6-ES-70GN 351-25-30-M6-ES-40GN 351-25-30-M6-ES-55GN 351-25-30-M6-ES-70GN 351-25-10-M6-SS-40GN 351-25-10-M6-SS-55GN 351-25-10-M6-SS-70GN 351-25-15-M6-SS-40GN 351-25-15-M6-SS-55GN 351-25-15-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-SS-40GN 351-25-20-M6-SS-55GN 351-25-20-M6-SS-70GN 351-25-25-M6-SS-40GN 351-25-25-M6-SS-55GN 351-25-25-M6-SS-70GN 351-25-30-M6-SS-40GN 351-25-30-M6-SS-55GN 351-25-30-M6-SS-70GN 351-30-20-M8-EE-40GN 351-30-20-M8-EE-55GN 351-30-20-M8-EE-70GN 351-30-25-M8-EE-40GN 351-30-25-M8-EE-55GN 351-30-25-M8-EE-70GN 351-30-30-M8-EE-40GN 351-30-30-M8-EE-55GN 351-30-30-M8-EE-70GN 351-30-40-M8-EE-40GN 351-30-40-M8-EE-55GN 351-30-40-M8-EE-70GN 351-30-15-M8-ES-40GN 351-30-15-M8-ES-55GN 351-30-15-M8-ES-70GN 351-30-20-M8-ES-40GN 351-30-20-M8-ES-55GN 351-30-20-M8-ES-70GN 351-30-25-M8-ES-40GN 351-30-25-M8-ES-55GN 351-30-25-M8-ES-70GN 351-30-30-M8-ES-40GN 351-30-30-M8-ES-55GN 351-30-30-M8-ES-70GN 351-30-40-M8-ES-40GN 351-30-40-M8-ES-55GN 351-30-40-M8-ES-70GN 351-30-15-M8-SS-40GN 351-30-15-M8-SS-55GN 351-30-15-M8-SS-70GN 351-30-20-M8-SS-40GN 351-30-20-M8-SS-55GN 351-30-20-M8-SS-70GN 351-30-25-M8-SS-40GN 351-30-25-M8-SS-55GN 351-30-25-M8-SS-70GN 351-30-30-M8-SS-40GN 351-30-30-M8-SS-55GN 351-30-30-M8-SS-70GN 351-30-40-M8-SS-40GN 351-30-40-M8-SS-55GN 351-30-40-M8-SS-70GN 351-40-20-M8-ES-40GN 351-40-20-M8-ES-55GN 351-40-20-M8-ES-70GN 351-40-30-M8-ES-40GN 351-40-30-M8-ES-55GN 351-40-30-M8-ES-70GN 351-40-40-M8-ES-40GN 351-40-40-M8-ES-55GN 351-40-40-M8-ES-70GN 351-40-20-M8-EE-40GN 351-40-20-M8-EE-55GN 351-40-20-M8-EE-70GN 351-40-30-M8-EE-40GN 351-40-30-M8-EE-55GN 351-40-30-M8-EE-70GN 351-40-40-M8-EE-40GN 351-40-40-M8-EE-55GN 351-40-40-M8-EE-70GN 351-40-20-M8-SS-40GN 351-40-20-M8-SS-55GN 351-40-20-M8-SS-70GN 351-40-30-M8-SS-40GN 351-40-30-M8-SS-55GN 351-40-30-M8-SS-70GN 351-40-40-M8-SS-40GN 351-40-40-M8-SS-55GN 351-40-40-M8-SS-70GN 351-40-45-M8-SS-40GN 351-40-45-M8-SS-55GN 351-40-45-M8-SS-70GN 351-40-20-M10-ES-40GN 351-40-20-M10-ES-55GN 351-40-20-M10-ES-70GN 351-40-28-M10-ES-40GN 351-40-28-M10-ES-55GN 351-40-28-M10-ES-70GN 351-40-35-M10-ES-40GN 351-40-35-M10-ES-55GN 351-40-35-M10-ES-70GN 351-40-40-M10-ES-40GN 351-40-40-M10-ES-55GN 351-40-40-M10-ES-70GN 351-40-20-M10-SS-40GN 351-40-20-M10-SS-55GN 351-40-20-M10-SS-70GN 351-40-25-M10-SS-40GN 351-40-25-M10-SS-55GN 351-40-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-EE-40GN 351-50-30-M10-EE-55GN 351-50-30-M10-EE-70GN 351-50-35-M10-EE-40GN 351-50-35-M10-EE-55GN 351-50-35-M10-EE-70GN 351-50-40-M10-EE-40GN 351-50-40-M10-EE-55GN 351-50-40-M10-EE-70GN 351-50-50-M10-EE-40GN 351-50-50-M10-EE-55GN 351-50-50-M10-EE-70GN 351-50-20-M10-ES-40GN 351-50-20-M10-ES-55GN 351-50-20-M10-ES-70GN 351-50-25-M10-ES-40GN 351-50-25-M10-ES-55GN 351-50-25-M10-ES-70GN 351-50-30-M10-ES-40GN 351-50-30-M10-ES-55GN 351-50-30-M10-ES-70GN 351-50-35-M10-ES-40GN 351-50-35-M10-ES-55GN 351-50-35-M10-ES-70GN 351-50-40-M10-ES-40GN 351-50-40-M10-ES-55GN 351-50-40-M10-ES-70GN 351-50-45-M10-ES-40GN 351-50-45-M10-ES-55GN 351-50-45-M10-ES-70GN 351-50-50-M10-ES-40GN 351-50-50-M10-ES-55GN 351-50-50-M10-ES-70GN 351-50-20-M10-SS-40GN 351-50-20-M10-SS-55GN 351-50-20-M10-SS-70GN 351-50-25-M10-SS-40GN 351-50-25-M10-SS-55GN 351-50-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-SS-40GN 351-50-30-M10-SS-55GN 351-50-30-M10-SS-70GN 351-50-35-M10-SS-40GN 351-50-35-M10-SS-55GN 351-50-35-M10-SS-70GN 351-50-40-M10-SS-40GN 351-50-40-M10-SS-55GN 351-50-40-M10-SS-70GN 351-50-45-M10-SS-40GN 351-50-45-M10-SS-55GN 351-50-45-M10-SS-70GN 351-50-50-M10-SS-40GN 351-50-50-M10-SS-55GN 351-50-50-M10-SS-70GN 351-60-30-M10-EE-40GN 351-60-30-M10-EE-55GN 351-60-30-M10-EE-70GN 351-60-40-M10-EE-40GN 351-60-40-M10-EE-55GN 351-60-40-M10-EE-70GN 351-60-50-M10-EE-40GN 351-60-50-M10-EE-55GN 351-60-50-M10-EE-70GN 351-60-30-M10-ES-40GN 351-60-30-M10-ES-55GN 351-60-30-M10-ES-70GN 351-60-35-M10-ES-40GN 351-60-35-M10-ES-55GN 351-60-35-M10-ES-70GN 351-60-40-M10-ES-40GN 351-60-40-M10-ES-55GN 351-60-40-M10-ES-70GN 351-60-50-M10-ES-40GN 351-60-50-M10-ES-55GN 351-60-50-M10-ES-70GN 351-60-30-M10-SS-40GN 351-60-30-M10-SS-55GN 351-60-30-M10-SS-70GN 351-60-40-M10-SS-40GN 351-60-40-M10-SS-55GN 351-60-40-M10-SS-70GN 351-60-50-M10-SS-40GN 351-60-50-M10-SS-55GN 351-60-50-M10-SS-70GN 351-70-30-M10-EE-40GN 351-70-30-M10-EE-55GN 351-70-30-M10-EE-70GN 351-70-35-M10-EE-40GN 351-70-35-M10-EE-55GN 351-70-35-M10-EE-70GN 351-70-45-M10-EE-40GN 351-70-45-M10-EE-55GN 351-70-45-M10-EE-70GN 351-70-50-M10-EE-40GN 351-70-50-M10-EE-55GN 351-70-50-M10-EE-70GN 351-70-30-M10-ES-40GN 351-70-30-M10-ES-55GN 351-70-30-M10-ES-70GN 351-70-45-M10-ES-40GN 351-70-45-M10-ES-55GN 351-70-45-M10-ES-70GN 351-70-50-M10-ES-40GN 351-70-50-M10-ES-55GN 351-70-50-M10-ES-70GN 351-70-70-M10-ES-40GN 351-70-70-M10-ES-55GN 351-70-70-M10-ES-70GN 351-70-30-M10-SS-40GN 351-70-30-M10-SS-55GN 351-70-30-M10-SS-70GN 351-70-35-M10-SS-40GN 351-70-35-M10-SS-55GN 351-70-35-M10-SS-70GN 351-70-45-M10-SS-40GN 351-70-45-M10-SS-55GN 351-70-45-M10-SS-70GN 351-75-30-M12-EE-40GN 351-75-30-M12-EE-55GN 351-75-30-M12-EE-70GN 351-75-40-M12-EE-40GN 351-75-40-M12-EE-55GN 351-75-40-M12-EE-70GN 351-75-50-M12-EE-40GN 351-75-50-M12-EE-55GN 351-75-50-M12-EE-70GN 351-75-55-M12-EE-40GN 351-75-55-M12-EE-55GN 351-75-55-M12-EE-70GN 351-75-25-M12-ES-40GN 351-75-25-M12-ES-55GN 351-75-25-M12-ES-70GN 351-75-40-M12-ES-40GN 351-75-40-M12-ES-55GN 351-75-40-M12-ES-70GN 351-75-45-M12-ES-40GN 351-75-45-M12-ES-55GN 351-75-45-M12-ES-70GN 351-75-50-M12-ES-40GN 351-75-50-M12-ES-55GN 351-75-50-M12-ES-70GN 351-75-55-M12-ES-40GN 351-75-55-M12-ES-55GN 351-75-55-M12-ES-70GN 351-75-25-M12-SS-40GN 351-75-25-M12-SS-55GN 351-75-25-M12-SS-70GN 351-75-40-M12-SS-40GN 351-75-40-M12-SS-55GN 351-75-40-M12-SS-70GN 351-75-50-M12-SS-40GN 351-75-50-M12-SS-55GN 351-75-50-M12-SS-70GN 351-75-55-M12-SS-40GN 351-75-55-M12-SS-55GN 351-75-55-M12-SS-70GN 351-100-40-M16-EE-40GN 351-100-40-M16-EE-55GN 351-100-40-M16-EE-70GN 351-100-55-M16-EE-40GN 351-100-55-M16-EE-55GN 351-100-55-M16-EE-70GN 351-100-60-M16-EE-40GN 351-100-60-M16-EE-55GN 351-100-60-M16-EE-70GN 351-100-75-M16-EE-40GN 351-100-75-M16-EE-55GN 351-100-75-M16-EE-70GN 351-100-40-M16-ES-40GN 351-100-40-M16-ES-55GN 351-100-40-M16-ES-70GN 351-100-55-M16-ES-40GN 351-100-55-M16-ES-55GN 351-100-55-M16-ES-70GN 351-100-60-M16-ES-40GN 351-100-60-M16-ES-55GN 351-100-60-M16-ES-70GN 351-100-75-M16-ES-40GN 351-100-75-M16-ES-55GN 351-100-75-M16-ES-70GN 351-100-40-M16-SS-40GN 351-100-40-M16-SS-55GN 351-100-40-M16-SS-70GN 351-100-55-M16-SS-40GN 351-100-55-M16-SS-55GN 351-100-55-M16-SS-70GN 351-100-60-M16-SS-40GN 351-100-60-M16-SS-55GN 351-100-60-M16-SS-70GN 351-100-75-M16-SS-40GN 351-100-75-M16-SS-55GN 351-100-75-M16-SS-70GN 351-125-55-M16-EE-40GN 351-125-55-M16-EE-55GN 351-125-55-M16-EE-70GN 351-125-75-M16-EE-40GN 351-125-75-M16-EE-55GN 351-125-75-M16-EE-70GN 351-125-55-M16-ES-40GN 351-125-55-M16-ES-55GN 351-125-55-M16-ES-70GN 351-125-75-M16-ES-40GN 351-125-75-M16-ES-55GN 351-125-75-M16-ES-70GN 351-125-55-M16-SS-40GN 351-125-55-M16-SS-55GN 351-125-55-M16-SS-70GN 351-125-75-M16-SS-40GN 351-125-75-M16-SS-55GN 351-125-75-M16-SS-70

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa