GN 3440.1 Pallonivelet aluslevyille GN 3441, muovia

Pallonivelet GN 3440.1: aluslevyille GN 3441, muovia
Original design SJF

Tuotteen kuvaus

Säätöjalat GN 3440.1 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä käytetään yhdessä aluslevyjen GN 3441 kanssa koneiden, laitteiden ja varusteiden asentamiseen ja tasaamiseen.

Sisäkierteitä voidaan käyttää suoraan tilaa säästävään kiinnittämiseen tai niihin voi kiinnittää erityiset kierretapit, kuten välikappaleista kierteytettyihin karoihin. Voimat on johdettava ulkoisen kuusiokulman tasaisen pinnan kautta.

Tekninen eritelmä

MuoviPA, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Musta, mattapinta

RoHS

Lisävaruste

GN 3441 Jalkalevy (Muovi)

Piilota tekninen piirros
GN 3440.1 Pallonivelet aluslevyille GN 3441, muovia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus IAvainväli A/FtMaksimi kiristysmomentti
kN
14M 62116104
14M 82116106
24M 1036241610
24M 1236241612

Koonti ja hinta

Materiaali

Läpimitta d1
Kierre d2
Materiaali

Läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,12 €
plus ALV 0,21 €
brutto 1,33 €
ELESA Code: 300011
Kuvaus: SJF-14-M6
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 131 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 187 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 243 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 244 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 3440.1-PA-14-M6GN 3440.1-PA-14-M8GN 3440.1-PA-24-M10GN 3440.1-PA-24-M12

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa