GN 344.9 Säätöjalat Muovia, kierretapilla

Säätöjalat GN 344.9: Muovia, kierretapilla
Original design LV.A-STP / LV.A-AS-STP
Tyyppi: A - Ilman kumialustaa

Tuotteen kuvaus

Säätöjalat GN 344.9 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä käytetään laitteiden ja varusteiden asentamiseen ja tasaamiseen tai puristamiseen ja kiinnittämiseen.

Aluslevyn geometria jakaa kuorman laajalle alueelle, ja yhdessä korkealaatuisen muovin kanssa tuottaa suuren staattinen kuormituskapasiteetin. Säätöjalat toimitetaan asennettuina, mutta ne voidaan myös ottaa erilleen.

Staattisen kuormituskapasiteetin arvot taulukossa ovat ei-sitovia ohjearvoja. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa muodonmuutokseen tai komponentin rikkoutumiseen.

Tekninen eritelmä

Jalkalevy
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattapinta

Kierretappi
Muovi, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattapinta

Kumialusta AG-tyypille
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)
Kovuus 70 Shore A, musta


Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 344.9 Säätöjalka, muovia, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman kumialustaa
AGKumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3Avainväli A/F1Avainväli A/F2Kuula-ØStaattinen kuorma kN
katso tiedot)
60M 84469-34,524163142,7
60M 1044699934,524164144,8
60M 1244699934,524165146,8
80M 84469-35,524163142,7
80M 1044699935,524164144,8
80M 1244699935,524165146,8
100M 84469-3524163142,7
100M 104469993524164144,8
100M 124469993524165146,8

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Eritelmät

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,45 €
plus ALV 0,85 €
brutto 5,30 €
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • Pyydä toimitusaika
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
GN 344.9-60-M8-44-AGN 344.9-60-M8-44-AGGN 344.9-60-M8-69-AGN 344.9-60-M8-69-AGGN 344.9-60-M10-44-AGN 344.9-60-M10-44-AGGN 344.9-60-M10-69-AGN 344.9-60-M10-69-AGGN 344.9-60-M10-99-AGN 344.9-60-M10-99-AGGN 344.9-60-M12-44-AGN 344.9-60-M12-44-AGGN 344.9-60-M12-69-AGN 344.9-60-M12-69-AGGN 344.9-60-M12-99-AGN 344.9-60-M12-99-AGGN 344.9-80-M8-44-AGN 344.9-80-M8-44-AGGN 344.9-80-M8-69-AGN 344.9-80-M8-69-AGGN 344.9-80-M10-44-AGN 344.9-80-M10-44-AGGN 344.9-80-M10-69-AGN 344.9-80-M10-69-AGGN 344.9-80-M10-99-AGN 344.9-80-M10-99-AGGN 344.9-80-M12-44-AGN 344.9-80-M12-44-AGGN 344.9-80-M12-69-AGN 344.9-80-M12-69-AGGN 344.9-80-M12-99-AGN 344.9-80-M12-99-AGGN 344.9-100-M8-44-AGN 344.9-100-M8-44-AGGN 344.9-100-M8-69-AGN 344.9-100-M8-69-AGGN 344.9-100-M10-44-AGN 344.9-100-M10-44-AGGN 344.9-100-M10-69-AGN 344.9-100-M10-69-AGGN 344.9-100-M10-99-AGN 344.9-100-M10-99-AGGN 344.9-100-M12-44-AGN 344.9-100-M12-44-AGGN 344.9-100-M12-69-AGN 344.9-100-M12-69-AGGN 344.9-100-M12-99-AGN 344.9-100-M12-99-AG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa