GN 332 Putkikahvat Putki alumiini, kahvan jalat sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla

Putkikahvat GN 332: Putki alumiini, kahvan jalat sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: T0 - ilman painiketta
Tunnistenro.: 2 - hätäpysäytyksellä
Oven avautuminen: R - oikea

Tuotteen kuvaus

Putkikahvat GN 332 ovat saatavissa erilaisilla hätäpysäytys- ja painikevaihtoehdoilla. Niitä voidaan käyttää koneenohjauksen yksittäisten toimintojen aktivointiin, kuten kotelon oven turvalukituksen avaaminen suoraan kahvasta.

Mahdolliset kytkentätoiminnot riippuvat eri vaihtoehdoista ja ne on kuvattu alla. Tyypeille T1 ja T2 kullekin painikkeelle toimitetaan yksi kansisarja (värit punainen, vihreä ja sininen).

Punainen tai vihreä LED-valo syttyy riippumatta siitä, onko painiketta painettu sitä voidaan käyttää esimerkiksi ohjaustilan ilmoittamiseen.

Tekninen eritelmä

Putki
Alumiini, seinän paksuus 1,5 mm

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL

Kahvan jalat
sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Suojus tunnistenumerolle 1 (hätäpysäytyksen sijasta)
Muovi, vaaleanharmaa


Käyttölämpötila -25 ºC - +55 ºC


RoHS

Lisävaruste

GN 330 Kaapelit, joissa liitin (12-napainen, 5 tai 10 metriä pitkä )

Piilota tekninen piirros
GN 332 Putkikahvat, Alumiini, virrankytkentätoiminnolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T0ilman painiketta
T11 painikkeella
T22 painikkeella

Tunnistenro.

1ilman hätäpysäytystä
2hätäpysäytyksellä

Oven avautuminen

Lvasen
Roikea
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l±0,25db1b2b3b4h1h2t
min.
200M 827175168516815
300M 827175168516815

Koonti ja hinta

Pituus I
Pinta
anodisoitu
musta
Tyyppi



Tunnistenro.


Oven avautuminen


Pituus I
Pinta
anodisoitu
musta
Tyyppi



Tunnistenro.


Oven avautuminen


Standarditoteutusten ominaisuudet

Putkikahvoissa on CE-merkintä, pienjänniteohjeet 2014/35/EU

Hätäpysäytys

2-kanavainen, katkaisija

81068342-ca37-4669-a7b7-3f0f8376c98d

1. painike 2 LED:illä

Vaihtokosketin

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

1. painike 2 LED:illä

LED, punainen ja vihreä

46962314-65bb-41e4-b09d-59535d0c76f3

2. painike

Valmistus

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Kosketinpääte, nastamääritys

Liitin M12x1, 12-napainen

9ccd9d02-ee7d-410e-a50c-d415e86fd58c

Kytkentäjännite/kytkentävirta

maks. 24 V DC / maks. 0,5 A

maks. 30 V AC / maks. 1,5 A

24 V DC ±15% / 10 mA

Suojausluokka

Tunnistenro. 1: IP 67 (ruuvatussa tilassa)
Tunnistenro. 2: IP 54

Painikkeen väri

toimitukseen sisältyy kannet kullekin painikkeelle seuraavissa väreissä: punainen, vihreä, sininen

Lisävariaatioita erityissovelluksena

Hätäpysäytys

1 kanava

34bafafc-ac74-4a6b-ac35-44ab0ad519a5

Painikkeiden lukumäärä > 2

painikkeen vaihtoehto, jossa

Valmistus

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Painikkeiden lukumäärä > 2

painikkeen vaihtoehto, jossa

Katkaisin

56d47128-8855-4a26-943e-e7059d710d2c

Painikkeiden lukumäärä > 2

painikkeen vaihtoehto, jossa

Vaihtokosketin

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

Painike merkintäalueella

b1b1edcd-060e-4f0d-9bee-f3675950ff1a

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana y ne toimitetaan digitaalisesti ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
291,45 €
plus ALV 55,38 €
brutto 346,83 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,43 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,573 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85365080
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
  • Pyydä toimitusaika
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
GN 332-200-SW-T0-2-LGN 332-200-EL-T0-2-LGN 332-200-SW-T0-2-RGN 332-200-EL-T0-2-RGN 332-200-SW-T1-1-LGN 332-200-SW-T1-2-LGN 332-200-EL-T1-1-LGN 332-200-EL-T1-2-LGN 332-200-SW-T1-1-RGN 332-200-SW-T1-2-RGN 332-200-EL-T1-1-RGN 332-200-EL-T1-2-RGN 332-200-SW-T2-1-LGN 332-200-SW-T2-2-LGN 332-200-EL-T2-1-LGN 332-200-EL-T2-2-LGN 332-200-SW-T2-1-RGN 332-200-SW-T2-2-RGN 332-200-EL-T2-1-RGN 332-200-EL-T2-2-RGN 332-300-SW-T0-2-LGN 332-300-EL-T0-2-LGN 332-300-SW-T0-2-RGN 332-300-EL-T0-2-RGN 332-300-SW-T1-1-LGN 332-300-SW-T1-2-LGN 332-300-EL-T1-1-LGN 332-300-EL-T1-2-LGN 332-300-SW-T1-1-RGN 332-300-SW-T1-2-RGN 332-300-EL-T1-1-RGN 332-300-EL-T1-2-RGN 332-300-SW-T2-1-LGN 332-300-SW-T2-2-LGN 332-300-EL-T2-1-LGN 332-300-EL-T2-2-LGN 332-300-SW-T2-1-RGN 332-300-SW-T2-2-RGN 332-300-EL-T2-1-RGN 332-300-EL-T2-2-R

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa