GN 311 Säädettävät lukitusvivut Sinkkivalu, pidikeruuvi ruostumaton teräs, asetinrenkaille

Säädettävät lukitusvivut GN 311: Sinkkivalu, pidikeruuvi ruostumaton teräs, asetinrenkaille

Tuotteen kuvaus

GN 706... ja GN 707... -standardiosaperheiden asetinrenkaissa säädettävät lukitusvivut GN 311 korvaavat kuusiokoloruuvit ISO 4762. Niiden avulla asetinrenkaita voidaan säätää helposti ja nopeasti ilman työkaluja.

Asetinrenkaiden mittataulukossa on esitetty kutakin asetinrenkaan kokoa d1 vastaavat lukitusvivut.

Puoliksi halkaistut akselikaulukset GN 706.2 lukitusvivulla ovat saatavissa numerolla GN 706.4.

Tekninen eritelmä

  • Kahva
    Sinkkivalu
    muovipinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW

  • Kierresisäke
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Pidikeruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 311 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, pidikeruuvi ruostumaton teräs, asetinrenkaille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d0
= Asetinrengas Ø d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
16-22M 375,710,582422
202222M 385,710,5102523
26-22M 497,210,5102624
303230M 4127,213123230
36-30M 5138,7131233,531
42-30M 5158,713143533
48-45M 5168,7131636,534
55-45M 61810131638,536
60-45M 61910131639,537
65-45M 62010131840,538

Koonti ja hinta

l1
d1
h2
Väri
Musta
l1
d1
h2
Väri
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,59 €
plus ALV 1,63 €
brutto 10,22 €
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
  • 436 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 437 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 311-22-M3-7-SWGN 311-22-M3-8-SWGN 311-22-M4-9-SWGN 311-30-M4-12-SWGN 311-30-M5-13-SWGN 311-30-M5-15-SWGN 311-45-M5-16-SWGN 311-45-M6-18-SWGN 311-45-M6-19-SWGN 311-45-M6-20-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa