GN 253 Puskurit kierretapilla Tylppä kartiomainen muoto, teräs

Puskurit kierretapilla GN 253: Tylppä kartiomainen muoto, teräs

Tuotteen kuvaus

Puskureita GN 253 käytetään päätyvasteina tai asetuselementteinä, esim. kuljettimille.

Ne absorboivat tärinää ja niillä on vaimentava vaikutus.

Tekninen eritelmä

Kumi
NBR (Perbunan®)

  • musta
  • vulkanoitu suojalevyyn
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • Kovuus Shore A ±5
    pehmeä40*
    keskikova55
    kova70*

Suojalevy, kierretapit
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 253 Puskurit kierretapilla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus ld3hsJoustojäykkyys ≈
N/mm
Kovuus 55
maks. kuorma
N
Kovuus 55
maks.
siirtymä ≈
mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierteen läpimitta d2
Pituus l
Kovuus



Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Kierteen läpimitta d2
Pituus l
Kovuus



Valittu osa (Tilausohjeet)


Tilauksesta
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa