GN 22887 Pyörät Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus valurauta

Pyörät GN 22887: Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus valurauta
Original design RE.F4
Laakerin tyyppi: B - Reikä
  • Tyyppi (kiinnike)
: A - Pyörä ilman kiinnitintä

Tuotteen kuvaus

Pyöriä GN 22887 käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa sisätiloissa kuljetusvaunujen liikutteluun.

Pyörän pinnoite antaa matalan vierintävastuksen sekä hyvän kulutuksen ja repeytymisen kestävyyden.

Tyypin K laakereilla kuulalaakereiden vähäinen kuluminen lisää käyttöikää, ja kiinnityksellä sisäiseen rengasrakenteeseen pystytään poistamaan aksiaalinen välys. Tyypin B laakeri on suunniteltu sovelluskohtaisesti koneistettua keskiötä tai työntöuraa varten.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite
Muovi, polyuretaani (PUR)

  • Valettu
  • Keltainen
  • Kovuus 92 Shore A

Pyörän sisus
Valurauta


Käyttölämpötila –20 - +80 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22887 Pyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus valurauta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

BReikä
KKuulalaakeri

  • Tyyppi (kiinnike)

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
b1
Laakerin tyyppi K

Laakerin tyyppi K
b2
Laakerin tyyppi K

Laakerin tyyppi K
d2
Laakerin tyyppi K

Laakerin tyyppi K
d3
Laakerin tyyppi B
Suositeltu
ergonominen maks. kuorma N
Laakerin tyyppi B

Laakerin tyyppi K
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti N
Laakerin tyyppi B

Laakerin tyyppi K
Maks. 
dynaaminen kuormituskapasiteetti N
Laakerin tyyppi B

Laakerin tyyppi K
10040384540151555-22005000500030003800
12540506055202060-27006000800045005500
15050506055202070-29009100910075007000
20050506055202070-38001500015000950010000
25080788086402595-500028000280001600019000
30010078100865030120-600042000340002500023000

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi


  • Tyyppi (kiinnike)

Eritelmät



Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi


  • Tyyppi (kiinnike)

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,59
plus ALV 5,62 €
brutto 35,21 €
ELESA Code: 451401
Kuvaus: RE.F4-100-RBL
Paino: 1,500 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 2 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 66 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 130 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 131 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22887-100-B-AGN 22887-100-K-AGN 22887-125-B-AGN 22887-125-K-AGN 22887-150-B-AGN 22887-150-K-AGN 22887-200-B-AGN 22887-200-K-AGN 22887-250-B-AGN 22887-250-K-AGN 22887-300-B-AGN 22887-300-K-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa