GN 22882 Pyörät Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidi

Pyörät GN 22882: Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidi
Original design RE.FF
Laakerin tyyppi: K - Kuulalaakeri
Tyyppi: A - Pyörä ilman kiinnitintä

Tuotteen kuvaus

Pyöriä GN 22882 käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa sisätiloissa kuljetusvaunujen liikutteluun.

Pyörän pinnoite antaa matalan vierintävastuksen ja hyvän joustavuuden, sekä hyvän kulutuksen ja repeytymisen kestävyyden.

Tyypin K laakereilla kuulalaakereiden vähäinen kuluminen lisää käyttöikää, ja kiinnityksellä sisäiseen rengasrakenteeseen pystytään poistamaan aksiaalinen välys.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite
Termoplastinen polyuretaani (TPU)

  • Ruiskuvalettu
  • Oranssi
  • Kovuus 55 Shore A

Pyörän sisus
Muovi, polyamidi (PA)


Käyttölämpötila –15 - +80 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22882 Pyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

GKitkalaakeri
KKuulalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän ø
b1b2

Laakerin tyyppi G


Laakerin tyyppi K
d2

Laakerin tyyppi G


Laakerin tyyppi K
Suositeltu
ergonominen maks. N
Laakerin tyyppi G


Laakerin tyyppi K
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti
N
Maks. 
dynaaminen kuormituskapasiteetti N
Laakerin tyyppi G


Laakerin tyyppi K
8030394012812001300220012001300
10030444512817002000300017002000
12535444515823002500350023002500
150455960201228003000700035003500
200505960201232003600750045004500

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi


Tyyppi

Eritelmät


Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi


Tyyppi

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,09
plus ALV 0,78 €
brutto 4,87 €
ELESA Code: 451001
Kuvaus: RE.FF-080-RBL
Paino: 0,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 3 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 759 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 1515 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1516 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22882-80-G-AGN 22882-80-K-AGN 22882-100-G-AGN 22882-100-K-AGN 22882-125-G-AGN 22882-125-K-AGN 22882-150-G-AGN 22882-150-K-AGN 22882-200-G-AGN 22882-200-K-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa