GN 22875 Pyörät Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus alumiini

Pyörät GN 22875: Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus alumiini
Original design RE.G2

Tuotteen kuvaus

Pyöriä GN 22875 käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa sisä- ja ulkotiloissa keskiraskaiden vaunujen liikutteluun.

Pyörän pinnoite soveltuu kaikille lattiatyypeille. Se kulkee hiljaisesti ja on hellävarainen lattioille. Samalla se ylittää hyvin esteitä ja vaimentaa tärinöitä.

Kuulalaakereiden vähäinen kuluminen jatkaa käyttöikää, ja kiinnityksellä sisäiseen rengasrakenteeseen pystytään poistamaan aksiaalinen välys.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite
Luonnonkumi (NR)

  • Musta
  • Kovuus 70 Shore A

Pyörän sisus
Alumiinivalu


Käyttölämpötila –20 - +70 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22875 Pyörät, pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

KKuulalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
b1b2d2Suositeltu
ergonominen maks. N
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti N
Maks. 
dynaaminen kuormituskapasiteetti N
100404015180025001800
125505920230032002300
160505820300042003000
2005058203000100005000

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Eritelmät

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,48
plus ALV 4,08 €
brutto 25,56 €
ELESA Code: 452771
Kuvaus: RE.G2-100-RSL
Paino: 0,440 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 9 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 45 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 81 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 82 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22875-100-K-AGN 22875-125-K-AGN 22875-160-K-AGN 22875-200-K-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa