GN 22874 Pyörät Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus teräslevy

Pyörät GN 22874: Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus teräslevy
Original design RE.E3
Piilota tekninen piirros
GN 22874 Pyörät, kumipinnoitetut pyörät, pyörän sisus teräsmetallilevy luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

GKitkalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
b1b2d2Suositeltu
ergonominen maks. N
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti N
Maks.
dynaaminen kuormituskapasiteetti N
802539125002600650
1003044127503000800
12537,5441585033001300
150404415100035001700
200505820140041002300

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Eritelmät

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,08
plus ALV 0,59 €
brutto 3,67 €
ELESA Code: 450001
Kuvaus: RE.E3-080-RBL
Paino: 0,170 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 45 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 729 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 1413 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1414 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22874-80-G-AGN 22874-100-G-AGN 22874-125-G-AGN 22874-150-G-AGN 22874-200-G-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa