GN 22873 Pyörät Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni

Pyörät GN 22873: Pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni
Original design RE.E2
Piilota tekninen piirros
GN 22873 Pyörät, pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

GKitkalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
bb2d2Suositeltu
ergonominen maks. N
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti N
Maks.
dynaaminen kuormituskapasiteetti N
802539125001500650
1003044127502000800
12537,5441585022501100
150404415100027501300
180455920130035001800
200505920140040002250

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Eritelmät

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,04
plus ALV 0,39 €
brutto 2,43 €
ELESA Code: 449501
Kuvaus: RE.E2-080-RBL
Paino: 0,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 189 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 477 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 765 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 766 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22873-80-G-AGN 22873-100-G-AGN 22873-125-G-AGN 22873-150-G-AGN 22873-180-G-AGN 22873-200-G-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa