GN 224.1 Sormikahvat Teräs

Sormikahvat GN 224.1: Teräs

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Teräs

  • kromattuCRCR
  • Kohdistuslevyt
    Sinkkivalu, nikkelöity

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 224.1 Sormikahvat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus l ±0,25d2h
8301226
10401531

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Väri
CR
Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Väri
CR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,33 €
plus ALV 0,63 €
brutto 3,96 €
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
  • 1904 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1905 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 224.1-8-30-CRGN 224.1-10-40-CR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa