Kaksisuuntaisilla asennuslukitsimilla GN 174 liitetään putkia ja tankoja suorassa kulmassa. Neliömäinen poikkileikkaus mitoilla s1 ja s2 voidaan myös kiinnittää muotoon perustuvalla liitoksella rotaation estämiseksi.
Ne on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Valmistussyistä ruuvien sijainnit voidaan vaihtaa käänteisiksi. Ilmoitetut kiinnitysvoimat saavutetaan kiristämällä ruuvit 5 Nm momenttiin.
Tekninen eritelmä
Kaksoispuristusliitin
Muovi, polyamidi (PA)
lasikuituvahvistettu
Käyttölämpötila -20 °C - +60 °C
musta, matta
Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs AISI 304
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 200,00 € -> 10 % alennus alkaen 300,00 € -> 20 % alennus alkaen 400,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €