GN 172.1 Ohjainholkit kauluksella, kartioreiällä, indeksitapeille GN 817.5

Ohjainholkit GN 172.1: kauluksella, kartioreiällä, indeksitapeille GN 817.5

Tuotteen kuvaus

Kartioreikäisiä ohjainholkkeja GN 172.1 käytetään indeksitappien GN 817.5 lukitusreiässä.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    karkaistu (HRC 62 ±2)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 172.1 Ohjainholkit kauluksella, kartioreiällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 n6d3d4
Senkdurchmesser
Länge l
61012,513,58
812151610
10151920,612

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
d2
Läpimitta d1
d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,60 €
plus ALV 1,82 €
brutto 11,42 €
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 786 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 787 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 172.1-6-10GN 172.1-8-12GN 172.1-10-15

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa