GN 1412 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 430 N

Teleskooppikiskot GN 1412: täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 430 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1412 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö). Tyypin F kumivasteet vaimentavat kiskon iskua ääriasennoissa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki, ulkokisko
Muovi


Kuulahäkki, sisäkisko
Teräs, sinkitty


Kumivaste ja irrotustoiminto
Muovi / Elastomeeri


Sisäänvetomekanismi
Sinkitty teräs / muovi


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
muut pinnat

Piilota tekninen piirros
GN 1412 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 430 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Fkumivasteella, lukituslaite takana, irrotustoiminto

Tunnistenro.

1Kiinnitys läpireikiä käyttäen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +3 / -3
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
300300600330240
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200320240
6506501300300220
7007001400300220

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreikä ulkokiskoille GN 1412
Näytä / piilota sarakkeet
l1a8a9a10a11a12a13
300-195207,75227--
350-227239,75259--
400259291303,75323--
450259323335,75---
500259323335,75-387399,75
550259323335,75387451463,75
600259355367,75387483495,75
650259355367,75451515527,75
700259355367,75515579591,75

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät sisäkiskolle GN 1412
Näytä / piilota sarakkeet
l1i4i5i6i7i8
300230,5246,5262,5--
350150,5166,5182,5292,5308,5
400170,5186,5202,5341,5357,5
450195,5211,5227,5391,5407,5
500220,5236,5252,5441,5457,5
550250,5266,5282,5492,5508,5
600260,5276,5292,5541,5557,5
650260,5276,5292,5602,5618,5
700260,5276,5292,5652,5668,5

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulkokiskon 4,2 läpimittaisia (Ø) ja sisäkiskon 4,5 läpimittaisia (Ø) käytettävissä olevia läpireikiä tulee käyttää. Vaihtoehtoisesti ulkokiskossa on euroruuveja varten reiät, joiden läpimitta on (Ø) 6,3. Pitkittäisreikiä Ø 4,5 x 3,8 ulkokiskolla ja Ø 4,5 x 4,8 sisäkiskolla käytetään niin ikään kiinnittämiseen ja säätöjen helpottamiseen asennuksen aikana tarvittaessa. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Kuusiokolopainike
kupukantainen ruuvi ISO 7380
Matalakupukantainen ruuvi,
Phillips ISO 7045
Matalakupukantainen levyruuvi,
Phillips ISO 7049

Ulkokisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Sisäkisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Sisäänvetomekanismi

Piirustus: sisäänvetomekanismi GN 1412

Teleskooppikiskoissa GN 1412 on integroitu sisäänvetomekanismi, joka parantaa merkittävästi helppokäyttöisyyttä ulostyöntöosia suljettaessa.

Kiskot vetäytyvät sisään ja pysyvät taka-asennossa automaattisesti sisäänvetomekanismilla iskun viimeisten 30 mm:n matkalla, pitovoimalla noin 25 newtonia kutakin kiskoparia kohden.

Tässä kiskoversiossa käytettävissä olevaa sisäänvetovoimaa voidaan pitää lukituslaitteena, jonka tuntee kevyestä vastuksesta ulostyöntöosia avattaessa.

Piirustus: sisäänvetomekanismi 2 GN 1412

Irrotustoiminto

Piirustus: irrotustoiminto GN 1412

Tyypissä F on lisäksi irrotustoiminto, jolla ulostyöntökiskot voidaan irrottaa kokonaan toisistaan keski- ja sisäkiskon alueella. Tämä ominaisuus helpottaa asentamista. Lisäksi se myös mahdollistaa ulostyöntöosuuden nopean poistamisen esimerkiksi silloin, kun sen takana sijaitsevat komponentit vaativat toistuvaa huoltotyötä.

Teleskooppikiskot voi irrottaa nopeasti ja helposti ulostyönnetyssä asennossa aktivoimalla vapautusvivun, jolloin sisäkisko voidaan poistaa etupuolelta.

Jotta kiskoihin päästään käsiksi, kuulaholkit tulee poistaa etupuolelta. Sen jälkeen sisäkisko työnnetään takavasteeseen, jossa se lukkiutuu paikoilleen automaattisesti.

Vapautusmekanismi on suojattu, mikä estää kiskon irtoamisen vahingossa.

Piirustus: irrotustoiminto 2 GN 1412

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,74
plus ALV 4,89 €
brutto 30,63 €
Paino: 0,880 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 46 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 61 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 62 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa