GN 115.8 Koukkutyyppiset salpalukot Ruostumaton teräs, lukittavat

Koukkutyyppiset salpalukot GN 115.8: Ruostumaton teräs, lukittavat
Tyyppi: SC - Toiminta avaimella (sama lukko)
Materiaali: N - Ruostumaton teräs
Tunnistenro.: 1 - ilman salvan kannaketta
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Koukkutyyppisiä salpalukkoja GN 115.8 koukulla ja salvan kannakkeella käytetään pääasiassa liukuovissa ja luukuissa. Lukitseminen tapahtuu radiaalisesti kiertoakseliin nähden, minkä ansiosta tuotteella on lukuisia eri käyttömahdollisuuksia.

Salpalukot toimitetaan 2 avaimella ja kevyesti kiinnitetyllä koukulla. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa.

Standardilukolla varustetuissa tyypeissä jokaisen lukon voi avata samalla avaimella. Erilaisilla lukoilla varustettuja tuotetyyppejä on saatavissa yli 200 eri mallia, joiden avaimet on merkitty numeroilla.

Tekninen eritelmä

Lukkokotelo
Ruostumaton teräsN

  • AISI 303 varten tyyppi SC
  • AISI 316 varten tyyppi SCKN / SCTN

Käyttökahvat
Inox AISI 316


Kaikki muut osat
Stainless steel AISI 304


Avain
Uushopeaa muovisella kantaosalla


Suojausluokka IP 65


RoHS

Tilauksesta

  • Koukkutyyppiset salpalukot muulla koukun etäisyydellä A
  • Koukku muulla kääntösäteellä R
Piilota tekninen piirros
GN 115.8 Koukkutyyppiset salpalukot, ruostumaton teräs, lukittavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SCToiminta avaimella (sama lukko)
SCKNToiminta siipinupilla (sama lukko)
SCTNT-kahvalla (sama lukko)

Koukkuversio

H1Kääntösäde R=28

Tunnistenro.

1ilman salvan kannaketta
2salvan kannakkeella
Näytä / piilota sarakkeet
Koukun etäisyys Ad
Tyyppi SC

Tyyppi SCKN / SCTN
h
1828326

Koonti ja hinta

Tyyppi



Koukun etäisyys A
Koukkuversio

Materiaali

Tunnistenro.


Eritelmät







Tyyppi



Koukun etäisyys A
Koukkuversio

Materiaali

Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
71,24
plus ALV 13,54 €
brutto 84,78 €
Paino: 0,055 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 58 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 59 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 115.8-SC-18-H1-N-1GN 115.8-SC-18-H1-N-2GN 115.8-SCKN-18-H1-N-1GN 115.8-SCKN-18-H1-N-2GN 115.8-SCTN-18-H1-N-1GN 115.8-SCTN-18-H1-N-2

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa