GN 000.9 Asennonilmaisimet Muovi, Pidikejärjestelmä, analoginen ilmaisin

Asennonilmaisimet GN 000.9: Muovi, Pidikejärjestelmä, analoginen ilmaisin
Original design
code: PA11 / PA12
Tyyppi: R - Numerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään

Tuotteen kuvaus

Asennonilmaisimet GN 000.9 on muotoiltu siten, että ne voidaan asentaa erilaisiin käyttöelementteihin.

Näiden mittareiden tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

Kotelo, osoittimen kara ja turvalasi on valmistettu materiaalin yhdestä kappaleesta ja ultraäänihitsattu, joten laite on vesiroisketiivis ja korroosiota kestävä (suojausluokka IP 65).

Asennusperiaate mahdollistaa asennonilmaisimen GN 000.9 käytön missä tahansa asennossa, myös silloin, kun ilmenee voimakasta tärinää.

Välityssuhde näyttää montako karan kierrosta (pitkä punainen osoitin) tarvitaan lyhyen mustan osoittimen yhtä ainoaa kierrosta varten.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Tarkistuslasi
Muovi, polyamidi (PA-T)

  • kirkas lasi, vanhenemista kestävä
  • iskunkestävä

Kotelo / tarkistuslasi

  • Käyttölämpötila 0 °C - +100 °C
  • öljyä ja liuottimia kestävä
    (ei sovellu alkoholille)

Osoitin
Muovi

  • pitkä osoitin punainen
  • lyhyt osoitin musta

Asteikko
Alumiinia

  • matta, anodisoitu
  • asteikkojaotukset ja numerot mustat

Suojausluokka IP 65


RoHS

Lisävaruste

GN 534.9 Ristinupit
GN 577.9 Käsipyörät
GN 323.9 Levykäsipyörät

Tilauksesta

  • Erityisasteikot
Piilota tekninen piirros
GN 000.9 Asennonilmaisimet, muovi, kiinnitysjärjestelmä, analoginen ilmaisin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RNumerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
LNumerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1Alennus
Laskuri
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1-49,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:124:150:1150:168,5673225
604:112:130:160:1-68,5673225
606:116:136:172:1-68,5673225
608:120:140:1100:1-68,5673225

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Alennus
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Alennus
Tyyppi


Toimintakuvaus

Koteloon tai toimintaelementtiin tukevasti kiinnitetty osoittimen akseli pidemmällä punaisella osoittimella asennetaan asennonilmaisimen keskelle. Näin ollen osoitin näyttää karan kierroksen suhteessa 1:1, kääntyen samalla samaan suuntaan kuin kara.
Samaan osoittimen akseliin on kiinnitetty löysästi kannattava elementti, jossa on yhdelle sivulle kiinnitetty akseli ja takaosaan kiinnitetty hammaspyörä (1. keskipyörä). Kotelon sisällä oleva ja sen ulkopuolelle työntyvä hammasvaihde kytkee toisen hammaspyörän (2. keskipyörä), joka on kiinteä, toisin sanoen kiinnitetty konepuolelle kannattimella (kiinnitysjärjestelmä). Kokoonpano kokonaisuudessaan muodostaa planeettavaihteen.
Mikäli asennonilmaisinta (toimintaelementti) käännetään, planeettavaihde varmistaa ,että kannattava elementti ja näin ollen myös asteikko pysyvät lepoasennossa.
Pyörivä liike välittyy toiseen, lyhyempään osoittimeen hammaspyörän avulla, joka on kiinnitetty osoittimen akseliin, sekä alennusvaihteella, joka sijaitsee kannattavassa elementissä. Mikä tahansa asento (pyörivä asento) voidaan nyt lukea tarkasti asteikolta.

Käyttö

Pakkokäytöllä varustetut asennonilmaisimet voidaan kiinnittää pystysuoraan karaan tai 60º asteen kaltevaan karaan. Asteikko ei myöskään heilu ulkoisille tärinöille altistuessaan.
Koska mekaaninen mittausjärjestelmä on suhteellisen monimutkainen ja vaatii tukea konepuolella, tämän asennonilmaisimen käyttö rajoittuu kustannussyistä yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Alennusvaihteen valinta

Pidempi punainen osoitin näyttää karan pyörivän liikkeen suhteessa 1:1, lyhyempi musta osoitin liikkuu vain yhden murto-osan alennusvaihteella määritetystä pyörivästä liikkeestä.
Alennussuhde valitaan riippuen karan kierrosten enimmäismäärästä koko säätövälillä. Suositeltu valinta on standardi alennussuhde, joka on sama tai, mikäli mahdollista, hiukan suurempi kuin kierrosten enimmäislukumäärä.

Esimerkki:

Karan säätöväli: 11 kierrosta
Valittu alennussuhde: 12:1

Tämä valinta antaa asennonilmaisimelle käytännössä koko asteikon suuruisen välin.

Asteikko

Standardiasteikoissa on jaotukset (asteikkojaotusmerkkien määrä) alennussuhdetta vastaavasti.
Numerosekvenssi vastaa myös alennussuhdetta käytöstä riippuen, toisin sanoen käännös oikeaan (myötäpäivään) tai vasempaan (vastapäivään).
Mikäli tarpeen, ja erillistä taulukkoa käyttäen, jokaiselle asteikon numerolle voidaan osoittaa käytössä olevaa sovellusta vastaava mitattu arvo.
Erityisasteikkoja pyynnöstä.

c4452348-7780-4043-a1c9-4ed46ec9a3c9

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
62,28
plus ALV 11,83 €
brutto 74,11 €
ELESA Code: CE.74001
Kuvaus: PA11-0002-D
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 16 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 109 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 110 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 000.9-42-2-RGN 000.9-42-2-LGN 000.9-42-10-RGN 000.9-42-10-LGN 000.9-42-20-RGN 000.9-42-20-LGN 000.9-42-40-RGN 000.9-42-40-LGN 000.9-42-72-RGN 000.9-42-72-LGN 000.9-42-4-RGN 000.9-42-4-LGN 000.9-42-12-RGN 000.9-42-12-LGN 000.9-42-24-RGN 000.9-42-24-LGN 000.9-42-48-RGN 000.9-42-48-LGN 000.9-42-100-RGN 000.9-42-100-LGN 000.9-42-6-RGN 000.9-42-6-LGN 000.9-42-15-RGN 000.9-42-15-LGN 000.9-42-30-RGN 000.9-42-30-LGN 000.9-42-50-RGN 000.9-42-50-LGN 000.9-42-8-RGN 000.9-42-8-LGN 000.9-42-16-RGN 000.9-42-16-LGN 000.9-42-36-RGN 000.9-42-36-LGN 000.9-42-60-RGN 000.9-42-60-LGN 000.9-60-2-RGN 000.9-60-2-LGN 000.9-60-10-RGN 000.9-60-10-LGN 000.9-60-24-RGN 000.9-60-24-LGN 000.9-60-50-RGN 000.9-60-50-LGN 000.9-60-150-RGN 000.9-60-150-LGN 000.9-60-4-RGN 000.9-60-4-LGN 000.9-60-12-RGN 000.9-60-12-LGN 000.9-60-30-RGN 000.9-60-30-LGN 000.9-60-60-RGN 000.9-60-60-LGN 000.9-60-6-RGN 000.9-60-6-LGN 000.9-60-16-RGN 000.9-60-16-LGN 000.9-60-36-RGN 000.9-60-36-LGN 000.9-60-72-RGN 000.9-60-72-LGN 000.9-60-8-RGN 000.9-60-8-LGN 000.9-60-20-RGN 000.9-60-20-LGN 000.9-60-40-RGN 000.9-60-40-LGN 000.9-60-100-RGN 000.9-60-100-L

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa