GN 000.13 Asennonilmaisimet Muovi, Kiinnitysjärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin

Asennonilmaisimet GN 000.13: Muovi, Kiinnitysjärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin
Original design
code: PW12

Tuotteen kuvaus

Asennonilmaisimet GN 000.13 on muotoiltu siten, että ne voidaan asentaa erilaisiin käyttöelementteihin.

Näiden mittareiden tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:
Kotelo, osoittimen kara ja turvalasi on valmistettu materiaalin yhdestä kappaleesta ja ultraäänihitsattu, joten laite on vesiroisketiivis ja korroosiota kestävä (suojausluokka IP 65).

Asennusperiaate mahdollistaa asennonilmaisimen GN 000.13 käytön missä tahansa asennossa, myös silloin, kun ilmenee voimakasta tärinää.

Yksi punaisen osoittimen täysi kierros vastaa yhtä karan kierrosta. Näin saadaan erittäin tarkka lukema, joka yhdistettynä laskurin digitaaliseen näyttöön on erittäin helposti luettavissa.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Tarkistuslasi
Muovi, polyamidi (PA-T)

  • kirkas lasi, vanhenemista kestävä
  • iskunkestävä

Kotelo / tarkistuslasi

  • Käyttölämpötila 0 °C - +100 °C
  • öljyä ja liuottimia kestävä
    (ei sovellu alkoholille)

Osoitin
Muovi, punainen


Asteikko
Alumiinia

  • matta, anodisoitu
  • Asteikkojaotus musta

Laskuri

  • Numerot valkoiset
  • Desimaalia edeltävät positiot korostettu mustalla
  • Desimaalipositiot korostettu punaisella

Suojausluokka IP 65


RoHS

Lisävaruste

GN 534.9 Ristinupit
GN 577.9 Käsipyörät
GN 323.9 Levykäsipyörät

Tilauksesta

  • Erityisasteikot
Piilota tekninen piirros
GN 000.13 Asennonilmaisimet, muovi, kiinnitysjärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RNumerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
LNumerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1Laskuri
vastaa
kierteen nousua
Asteikko
Asteikkojaotuksen
numerot

Osoittimen
ilmaisutarkkuus
d2d3l1l2
600000.20,2200,0168,5673326
600000.50,5500,0168,5673326
600001.011000,0168,5673326
600002.02400,0568,5673326
600002.52,5500,0568,5673326
600003.03600,0568,5673326
600004.04800,0568,5673326
600005.051000,0568,5673326

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Laskuri
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Laskuri
Tyyppi


Toimintakuvaus

Koteloon tai toimintaelementtiin tukevasti kiinnitetty osoittimen akseli punaisella osoittimella asennetaan asennonilmaisimen keskelle. Näin ollen osoitin näyttää karan kierroksen suhteessa 1:1, kääntyen samalla samaan suuntaan kuin kara.
Osoittimen akselissa on planeettavaihde, jonka toinen keskipyörä on kiinnitetty paikalleen konepuolen kannattimella. Planeettavaihde takaa, että sekä asteikko että rekisteri pysyvät lepoasennossa (lisätietoja,
ks. Asennonilmaisimet GN 000.9 (Pidikejärjestelmä, analoginen ilmaisin)).
Toimintaelementin pyörivä liike välittyy rekisteriin alennusvaihteella. Osoittimen avulla voidaan mikä tahansa asento (pyörivä asento) nyt lukea tarkasti.

Käyttö

Pakkokäytöllä varustetut asennonilmaisimet voidaan kiinnittää pystysuoraan karaan tai 60º asteen kaltevaan karaan. Asteikko ei myöskään heilu ulkoisille tärinöille altistuessaan.
Koska mekaaninen mittausjärjestelmä on suhteellisen monimutkainen ja vaatii tukea konepuolella, tämän asennonilmaisimen käyttö rajoittuu kustannussyistä yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Alennusvaihteen valinta

Kun punainen osoitin näyttää karan pyörintäliikkeen suhteessa 1:1, rekisteri näyttää numeroarvon, joka vastaa karan aksiaalista säätöä kierteen nousun faktorina.
Rekisterin parametri on sen näyttöarvo yhden kierroksen jälkeen nolla-asennosta aloitettuna.
Rekisteri on saatavissa nousevilla numeroarvoilla oikealla (myötäpäivään) tai vasemmalla (vastapäivään) käännöksellä.

Asteikko

Standardiasteikossa on 50 asteikkojaotusmerkkiä ilman numeroita.
Erityisasteikkoja pyynnöstä.

Piirustus: asteikko GN 000.13

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
131,22 €
plus ALV 24,93 €
brutto 156,15 €
ELESA Code: CE.76242
Kuvaus: PW12-0000.2-S
Paino: 0,120 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
  • 9 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 149 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 150 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 000.13-60-0000.2-RGN 000.13-60-0000.2-LGN 000.13-60-0000.5-RGN 000.13-60-0000.5-LGN 000.13-60-0001.0-RGN 000.13-60-0001.0-LGN 000.13-60-0002.0-RGN 000.13-60-0002.0-LGN 000.13-60-0002.5-RGN 000.13-60-0002.5-LGN 000.13-60-0003.0-RGN 000.13-60-0003.0-LGN 000.13-60-0004.0-RGN 000.13-60-0004.0-LGN 000.13-60-0005.0-RGN 000.13-60-0005.0-L

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa