DIN 9845 Ohjainholkit Teräs, lävistimen ohjainholkit

Ohjainholkit DIN 9845: Teräs, lävistimen ohjainholkit

Tuotteen kuvaus

Les douilles DIN 9845 sont utilisées comme douilles de positionnement du poinçon. Elles peuvent également être utilisées pour guider et positionner les goupilles de positionnement ; par exemple, à la place des douilles de perçage DIN 172 / DIN 179, lorsque la plage de tolérance doit être plus proche de la dimension nominale.

Associé à un alésage de positionnement présentant une tolérance H7, le diamètre extérieur de la douille de guidage de tolérance n6 permet d'obtenir un ajustement de transition.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Karkaistu (HRC 62 +2)
  • Asetuspinnat d1 ja d2 hiottu

RoHS

Lisävaruste

Leikkaavat holkit DIN 9845 (Tyyppi A / Tyyppi B)
Leikkaavat lävistimet DIN 9861

Tilauksesta

  • Muut reiät d1
Piilota tekninen piirros
DIN 9845 Ohjainholkit, teräs, lävistimen ohjainholkit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CIlman kaulusta
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7Pituus Id2 n6
2126
3127
4128
51610
61612
82015
102018
122822
163630

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus I
Tyyppi

Materiaali

Eritelmät

Läpimitta d1
Pituus I
Tyyppi

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,38
plus ALV 1,40 €
brutto 8,78 €
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82073010
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 49 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 50 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

DIN 9845-2-12-C-STDIN 9845-3-12-C-STDIN 9845-4-12-C-STDIN 9845-5-16-C-STDIN 9845-6-16-C-STDIN 9845-8-20-C-STDIN 9845-10-20-C-STDIN 9845-12-28-C-STDIN 9845-16-36-C-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa