GN 146 Laipalliset puristusliittimet Alumiini, 4 reikää

Laipalliset puristusliittimet GN 146: Alumiini, 4 reikää
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

Laipallisten GN 146 -puristusliittimien kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiomutterit DIN 985
    Ruostumaton teräs AISI 304
    Itselukittuvat polyamidirenkaalla

RoHS

Lisävaruste

GN 911 Säädettävät lukitusvivut
GN 990 Rakenneputket (Alumiini)

Piilota tekninen piirros
GN 146 Laipalliset puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
x5
Reikä
k
Lukitus
pituus
d2l1l2mtx1x2y1y2z
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Lukitusvipu
GN 911 kun z

l3
B 20B 20406,5624030752357053M8-25-
B 25B 25406,5624030752357053M8-2563 | 78
B 30B 30406,5624030752357053M8-2563 | 78
B 30B 30568,583564210785210882M10-35-
B 32B 32568,583564210785210882M10-35-
B 35B 35568,583564210785210882M10-3592
B 40B 40568,583564210785210882M10-3578 | 92
B 40-651195655014926212898M10-50-
B 42-651195655014926212898M10-50-
B 45-651195655014926212898M10-5078 | 92
B 48-651195655014926212898M10-5078 | 92
B 50-651195655014926212898M10-5078 | 92
B 50-801111280601411074154118M10-50-
B 60-801111280601411074154118M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta
Reikäd1
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,11
plus ALV 2,68 €
brutto 16,79 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,40 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,194 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 96 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 97 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 146-B20-40-2-SWGN 146-B20-40-2-BLGN 146-B25-40-2-SWGN 146-B25-40-2-BLGN 146-B30-40-2-SWGN 146-B30-40-2-BLGN 146-B30-56-2-SWGN 146-B30-56-2-BLGN 146-B32-56-2-SWGN 146-B32-56-2-BLGN 146-B35-56-2-SWGN 146-B35-56-2-BLGN 146-B40-56-2-SWGN 146-B40-56-2-BLGN 146-B40-65-2-SWGN 146-B40-65-2-BLGN 146-B42-65-2-SWGN 146-B42-65-2-BLGN 146-B45-65-2-SWGN 146-B45-65-2-BLGN 146-B48-65-2-SWGN 146-B48-65-2-BLGN 146-B50-65-2-SWGN 146-B50-65-2-BLGN 146-B50-80-2-SWGN 146-B50-80-2-BLGN 146-B60-80-2-SWGN 146-B60-80-2-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa