GN 927 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla vipu sinkkivalettu, kosketuslevy muovia, sisäkierre

Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla GN 927: vipu sinkkivalettu, kosketuslevy muovia, sisäkierre
Tyyppi: A - Muovinen kosketuslevy asetusmutterilla
Väri: B - musta, RAL 9005
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

GN 927 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia.

Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä.

Tyypissä A on seuraavat edut:
Etäisyys vivun nokan ja kiinnityspinnan välillä on säädettävissä taajanousuisella kierteellä, joten kiinnitysasento voidaan asettaa helposti enimmäiskiinnitysvoimalla. Lisäksi vivun asento verrattuna kiinnitysakseliin voidaan määritellä.

Tekninen eritelmä

Vipu
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
(naarmuuntumista kestävä epoksihartsi)

  • musta, RAL 9005BB
  • oranssi, RAL 2004OO
  • punainen, RAL 3000RR
  • Silver, RAL 9006SS

Akseli
Ruostumaton teräs AISI 303
kemiallisesti nikkelöity


Kansimutteri / asetusmutteri
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Kosketuslevyt
Muovi, lasikuituvahvistettu

  • Polyasetaali (POM) varten tyyppi A
  • Polyamidi (PA) varten tyyppi B

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 927 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, vipu sinkkivalettu, kosketuslevy muovia, sisäkierre luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AMuovinen kosketuslevy asetusmutterilla
BMuovinen kosketuslevy ilman asetusmutteria
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1bd3d4d5h
isku 90º
vipu
liike
l3
kiinnitys
asennossa
l4
Sää-
dettävä
väli
l5
kiinnitys
asennossa
t
Käytettävissä seuraaville kierre pituus
44M 4121215140,513,222,28
44M 5121215140,513,222,28
63M 516161918,50,7516,32,5310
63M 616161918,50,7516,32,5310
82M 620202522,5119,533,712
82M 820202522,5119,533,712
101M 8252630271,525,344,815
101M 10252630271,525,344,815

Koonti ja hinta

Vivun pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Väri
musta
oranssi
punainen
Silver
Eritelmät

Vivun pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Väri
musta
oranssi
punainen
Silver

Rakenteelliset ominaisuudet (tyyppi A)

Sketch GN 927

Sovellusesimerkkejä

ae2aec96-f2df-47fb-9806-861c0ea2e03b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,72 €
plus ALV 1,85 €
brutto 11,57 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
  • 9 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 10 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 927-44-M4-A-BGN 927-44-M4-B-BGN 927-44-M4-A-OGN 927-44-M4-B-OGN 927-44-M4-A-RGN 927-44-M4-B-RGN 927-44-M4-A-SGN 927-44-M4-B-SGN 927-44-M5-A-BGN 927-44-M5-B-BGN 927-44-M5-A-OGN 927-44-M5-B-OGN 927-44-M5-A-RGN 927-44-M5-B-RGN 927-44-M5-A-SGN 927-44-M5-B-SGN 927-63-M5-A-BGN 927-63-M5-B-BGN 927-63-M5-A-OGN 927-63-M5-B-OGN 927-63-M5-A-RGN 927-63-M5-B-RGN 927-63-M5-A-SGN 927-63-M5-B-SGN 927-63-M6-A-BGN 927-63-M6-B-BGN 927-63-M6-A-OGN 927-63-M6-B-OGN 927-63-M6-A-RGN 927-63-M6-B-RGN 927-63-M6-A-SGN 927-63-M6-B-SGN 927-82-M6-A-BGN 927-82-M6-B-BGN 927-82-M6-A-OGN 927-82-M6-B-OGN 927-82-M6-A-RGN 927-82-M6-B-RGN 927-82-M6-A-SGN 927-82-M6-B-SGN 927-82-M8-A-BGN 927-82-M8-B-BGN 927-82-M8-A-OGN 927-82-M8-B-OGN 927-82-M8-A-RGN 927-82-M8-B-RGN 927-82-M8-A-SGN 927-82-M8-B-SGN 927-101-M8-A-BGN 927-101-M8-B-BGN 927-101-M8-A-OGN 927-101-M8-B-OGN 927-101-M8-A-RGN 927-101-M8-B-RGN 927-101-M8-A-SGN 927-101-M8-B-SGN 927-101-M10-A-BGN 927-101-M10-B-BGN 927-101-M10-A-OGN 927-101-M10-B-OGN 927-101-M10-A-RGN 927-101-M10-B-RGN 927-101-M10-A-SGN 927-101-M10-B-S

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa