GN 288.9 Kääntyvien puristusliitinten liitokset Muovi

Kääntyvien puristusliitinten liitokset GN 288.9: Muovi
Original design
code: TCC-AP-TP
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GDA

Tuotteen kuvaus

Alkuasennossaan kääntyvän puristusliittimen nivelten GN 288.9 kiinnitysreiän akselit on järjestetty T-muotoon ja voivat kääntyä ±90°. Ne pitävät tyypilliset rakenneputket, joissa on täysi pintakosketus, reiän koko poikkileikkauksen kohdalla.

Ruuvien sijainneissa z1, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän poikkileikkausta kiinnittämistä varten. Sovitinholkkeja GN 290 voi käyttää reiän poikkileikkauksen vähentämiseen pienemmille läpimitoille.

Ruuvien sijainnit z2 mahdollistavat nivelakselin kiinnityksen, jota voidaan säätää jatkuvasti tai 10° askelin tyypistä riippuen.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.9, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Liittimen puristin
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • Harmaa, RAL 7040, matta viimeistelyGRGR

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuva polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

GN 911.9 Säädettävät lukitusvivut
GN 290 Sovitinholkit
GN 990 Rakenneputket (Alumiini)
GN 990 Rakenneputket (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 288.9 Kääntyvän puristusliittimen nivelet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SJatkuva säätö
TSäätö 10º askelin (hammastus)

Tunnistenro.

2kolmella lukitusruuvilla ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
k1k2l1l2m1m2z1
Ruuvien sijainnit
z2
Ruuvin sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.9 kun z1 / z2

l3
B 30B 304544,5142546742M8-25M8-2563 | 78

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.

Väri
Harmaa
Musta
Reikäd1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.

Väri
Harmaa
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,56
plus ALV 2,01 €
brutto 12,57 €
Paino: 0,181 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 24 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 25 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 288.9-B30-B30-S-2-SWGN 288.9-B30-B30-S-2-GRGN 288.9-B30-B30-T-2-SWGN 288.9-B30-B30-T-2-GR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa